シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7801:  8ビットD/Aコンバータ、+2.7~+5.5V電源、パラレル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7801は、+2.7~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作するシングル8ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの高精度出力バッファは、レールtoレールのDAC出力振幅性能を備えています。マイクロプロセッサおよびDSPとコンパチブルのパラレル・インターフェースを備え、高速レジスタとダブルバッファ・インターフェース・ロジックを内蔵しています。CSまたはWRの立上がりエッジで、データを入力レジスタにロードします。

AD7801の電圧リファレンスとして、電源電圧から引き出される内部リファレンス電圧を使用するか、または外部電圧リファレンスをREFINピンから供給するかを選択できます。また、非同期のCLR入力を使用して、出力をクリアできます。

AD7801は消費電力が低いので、携帯型のバッテリ駆動装置に最適です。消費電力は3.3V電源動作時で5mW未満に抑えられ、パワーダウン・モード時には3µW未満に低減できます。

AD7801には、20ピンSOICと20ピンTSSOPの各パッケージがあります。

特長と利点

  • シングル8ビットD/Aコンバータ
  • 20ピンSOIC/TSSOPパッケージ
  • +2.7~+5.5V動作
  • 内部リファレンスまたは外部リファレンスに使用可能
  • DACパワーダウン機能
  • パラレル・インタフェース
  • レールtoレール出力バッファ内蔵
  • 低消費電力:1.75mA@3.3V
  • パワーダウン時:1μA@25℃

AD7801 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7801: +2.7 V to +5.5 V, Parallel Input, Voltage Output 8-Bit DAC Data Sheet (Rev 0, 04/1997) (pdf, 219 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7801 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7801BR 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 2.70 $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
AD7801BR-REEL 製品状況: 製造中止 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7801BRU 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 2.70 $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
AD7801BRU-REEL 製品状況: お問い合わせ 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD7801BRU-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
AD7801BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 2.34 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7801BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
AD7801BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
AD7801BRZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 2.34 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7801BRZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
AD7801BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 400 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる