シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7548:  12ビットD/Aコンバータ、8ビット・バス接続、乗算型、電流出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7548は、8ビット・バスのマイクロプロセッサに対応して動作する12ビットのモノリシックCMOS DAC(D/Aコンバータ)です。2バイトの単位で入力ホールド・レジスタにデータをロードします。標準のTTLコンパチブル制御入力を使用して、左詰めまたは右詰めのデータを最下位バイト・ファーストあるいは最上位バイト・ファーストの形式で受け入れるように設定できます。

個別のロードDAC制御入力により、アナログ出力のアップデートを、DAC入力レジスタへの新しいデータのロードと同時に行うか、またはデータ・ロード・イベントの終了後に任意の時点で行うか、いずれかを選択できます。すべてのDACの同時アップデートが要求されるマルチDACシステムでは、この機能は特に重要になります。

特長と利点

  • 8ビット・バス・コンパチブル12ビットDAC
  • 全動作温度範囲で12ビット単調増加性を保証(全グレード)
  • 仕様規定電源電圧:+5V、+12V、+15V
  • 低ゲイン・ドリフト:5ppm/℃(max)
  • 完全4象限乗算
  • 小型DIPおよび表面実装パッケージ

Functional Block Diagram for AD7548

 

Additional Information: Also consider the new AD54xx family of parts for new designs.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7548: LC2MOS 8-Bit µP Compatible 12-Bit DAC Scanned Data Sheet (Rev A, 09/1996) (pdf, 612 kB)  データシート PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7548 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7548AQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 20 工業用 Tube, 18 $ 15.58 $ 15.58 N  成分表 PCN 購入
AD7548BQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 20 工業用 Tube, 18 $ 18.19 $ 18.19 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7548JN 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 12.42 $ 10.54 N  成分表 PCN 購入
AD7548JNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 11.31 $ 9.60 Y  成分表 PCN 購入
AD7548JPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 12.88 $ 10.45 Y  成分表 PCN 購入
AD7548JPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 - $ 10.45 Y  成分表 PCN 購入
AD7548JR 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 12.08 $ 10.24 N  成分表 PCN 購入
AD7548JR-REEL 製品状況: お問い合わせ 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7548JR-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 400 $ 0.00 $ 10.24 N  成分表 PCN 購入
AD7548JRZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 11.00 $ 9.32 Y  成分表 PCN 購入
AD7548JRZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 1000 - $ 9.79 Y  成分表 PCN 購入
AD7548JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 400 - $ 9.32 Y  成分表 PCN 購入
AD7548KNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 13.71 $ 11.65 Y  成分表 PCN 購入
AD7548KP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 15.16 $ 12.27 N  成分表 PCN 購入
AD7548KPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 - $ 12.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7548TQ/883B 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 20 軍用 Tube, 18 $ 73.22 $ 57.97 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる