シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7396:  12ビットD/Aコンバータ、パラレル入力、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7396は消費電力を節減し、+3~+5Vの単電源で動作するピン互換のデュアル12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。入力抵抗値の高い電圧リファレンス入力の独自機能として、VREFとVDD間を接続し、0VからVDDまでの全振幅範囲のDAC出力を設定できます。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証しているため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。

45nsの書込み時間で12ビット幅のデータ・ラッチにデータをロードするため、待ち状態が生じることなく、高速プロセッサとのインターフェースが可能です。ダブルバッファ入力構造の採用により、一度につき1個の入力レジスタにデータを事前にロードしておき、その後にシングル・ロード・ストローブ信号をLDALDB両方の入力に接続して、2つのD/Aコンバータ出力を同時にアップデートできます。さらに非同期のRS入力を使用して、パワーオン時またはユーザーの要求時に出力をゼロ・スケールに設定します。消費電流をマイクロアンペア・レベル以下まで低減するパワー・シャットダウンは、アクティブ・ローのSHDNピンで直接制御します。パワー・シャットダウン時には、出力バッファがオープン回路状態であっても、レジスタのデータを変更することができます。通常の動作状態に復帰すると、DACレジスタにロードされる最新のデータによって出力電圧が設定されます。

この2つのデバイスはピン配置が同一であるため、回路基板の設計変更を行わなくても、各自のアプリケーションに適した分解能を選択できます。AD7396の主要なアプリケーションとして、自動車用センサー電圧の生成とキャリブレーション、携帯型通信機器、PC周辺装置、デジタル制御によるキャリブレーションが挙げられます。

AD7396は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)での動作を仕様規定しています。デバイスには、プラスチックDIPと24ピンSOICの各パッケージを用意しています。

AD7396、マイクロパワー消費電力、シリアルまたはパラレル・ロード対応のシングル / デュアル / クワッドDAC製品ファミリー(AD7390~AD7398)に属するデバイスです。

特長と利点

  • 低消費電流:100μA/DAC
  • パワー・シャットダウン:0.1μA(typ)
  • 小型(高さ:1.1mm)、24ピンTSSOPパッケージ
  • 単電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 12ビット・バージョン:AD7396
    10ビット・バージョン:AD7397
  • 微分非直線性誤差:0.9LSB

AD7396 機能ブロック図

AD7396 機能ブロック図
AD7396 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7396/AD7397: 3 V, Parallel Input Dual 12-Bit /10-Bit DACs Data Sheet  (Rev 0, 09/2002) (pdf, 226 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7396 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7396AR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 8.18 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AD7396AR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AD7396ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 7.08 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7396ARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる