シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7392:  12ビットD/Aコンバータ、+3V / +5V電源、パラレル入力、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7392 / AD7393は、+3Vの単電源で動作するように設計された10ビット / 12ビットの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのモノリシックD/AコンバータはCBCMOSプロセスを利用して製造されており、低価格で使いやすい+3V単電源動作システムを実現します。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証しているため、バッテリ駆動アプリケーション向けに最適です。

フルスケール電圧出力は、外部から入力されるリファレンス電圧によって決定されます。REF入力とDAC出力間の電圧をレールtoレールの振幅レベルに維持するため、正電源VDDに等しい電圧値、あるいはその範囲内の任意の電圧値にフルスケール電圧を設定できます。電圧出力には、5mAの電流ソース能力があります。

45nsの書込み時間で12ビット幅のデータ・ラッチにデータをロードするため、待ち状態が生じることなく、最高速のプロセッサとのインターフェースが可能です。さらに非同期のRS入力を使用して、パワーオン時またはユーザーの要求時に出力をゼロ・スケールに設定します。

この2つのデバイスはピン配置が同一であるため、回路基板の設計変更を行わなくても、各自のアプリケーションに適した分解能を選択できます。

AD7392 / AD7393は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)での動作を仕様規定しています。AD7393ARは、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で仕様規定しています。

AD7392 / AD7393には、プラスチックDIPと20ピンのSOICパッケージを用意しています。AD7393ARUのパッケージは、超小型サイズが要求されるアプリケーション向けに高さが1.1mmの薄型20ピンTSSOPパッケージとなっています。

シリアル・データ入力の8ピン・パッケージ製品バージョンについては、AD7390とAD7391を参照してください。

特長と利点

  • 低消費電流:100μA
  • パワー・シャットダウン:0.1μA(typ)
  • 単電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 12ビット分解能:AD7392
  • 10ビット分解能:AD7393
  • 微分非直線性誤差:0.9LSB

AD7392 機能ブロック図

AD7392 機能ブロック図
AD7392 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7392/AD7393: 3 V, Parallel Input Micropower 10-/12-Bit DACs Data Sheet  (Rev C, 08/2007) (pdf, 451 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7392 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7392AR 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 6.96 $ 5.92 N  成分表 PCN 購入
AD7392ARZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 6.02 $ 5.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7392ARZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.12 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる