シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7391:  10ビットD/Aコンバータ、+3V / +5V電源、シリアル入力、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7390 / AD7391ファミリーは、+3Vの単電源で動作するように設計された10ビット / 12ビットの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのモノリシックDACはCBCMOSプロセスを利用して製造されており、低価格で使いやすい+3V単電源動作システムを実現します。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証し、消費電流を100µA未満に抑えるため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。

フルスケール電圧出力は、外部から入力されるリファレンス電圧によって決定されます。REF入力とD/Aコンバータ出力間の電圧をレールtoレールの振幅レベルに維持するため、正電源VDDに等しい電圧値、あるいはその範囲内の任意の電圧値にフルスケール電圧を設定できます。

ダブルバッファ・シリアル・データ・インターフェースは高速、3線式のSPIおよびマイクロコントローラ・コンパチブル入力を備えており、データ入力(SDI)、クロック(CLK)、およびチップ・セレクト(CS / LD)の各ピンを入力として使用します。さらにCLR入力によって、パワーオン時またはユーザーの要求時に出力をゼロ・スケールに設定します。

この2つのデバイスはピン配置が同一であるため、回路基板の設計変更を行わなくても、各自のアプリケーションに適した分解能を選択できます。

AD7390 / AD7391は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定されており、プラスチックDIPおよび高さが1.75mmと薄型の8ピン表面実装SOパッケージを用意しています。超小型サイズが要求されるアプリケーション向けに、高さが1.1mmの薄型8ピンTSSOPパッケージも用意しています。

特長と利点

  • マイクロパワー:100μA
  • 単電源:+2.7V~+5.5V動作
  • 小型パッケージ:1.75mm厚SO-8
    1.1mm厚TSSOP-8
  • AD7390:12ビット分解能
    AD7391:10ビット分解能
  • シュミット・トリガー入力でSPIおよびQSPIシリアル・インターフェース・コンパチブル

AD7391 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7390/AD7391: 3 V Serial-Input Micropower 10-Bit and 12-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 02/2002) (pdf, 198 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7391 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7391AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.22 $ 3.82 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7391AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7391AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.82 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7391ARU-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
AD7391ARUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 3.65 $ 3.31 Y  成分表 PCN 購入
AD7391ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.31 Y  成分表 PCN 購入
AD7391ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.65 $ 3.31 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7391ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7391ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.31 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7391SRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.63 $ 5.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる