シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7249:  12ビットD/Aコンバータ、LC2MOS、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5722R:全機能内蔵、デュアル、12ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力D/Aコンバータ、リファレンス内蔵

AD7249 DACPORT®は、出力アンプとツェナー電圧リファレンスを1つのモノリシックCMOSチップ上に搭載するデュアル12ビット、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。

出力アンプは、2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成できます。出力電圧範囲は単電源動作で0~+5Vまたは0~+10V、両電源動作ではこの2つの出力電圧範囲に加えて±5V範囲も選択できます。出力電圧範囲の選択は、内部ゲイン抵抗を使用して行います。

AD7249のインターフェース動作がシリアルであるために、ピン数が最小限に抑えられ、パッケージ・サイズの小型化を実現しました。標準の制御信号を使用するため、ほとんどのDSPプロセッサとマイクロコントローラとのインターフェースが可能です。データ・ストリームは16ビットで構成され、DB15~DB13はドント・ケア・ビットです。13番目のビット(DB12)をチャンネル選択ビットとして使用し、残りの12ビット(DB11~DB0)にはDACをアップデートするためのデータが割り当てられます。SCLKエッジの立下がりのたびに、16ビットのデータワードが入力レジスタにクロック入力されます。

データ・フォーマットは、2つのユニポーラ出力電圧範囲でナチュラル・バイナリであり、バイポーラ出力電圧範囲ではオフセット・バイナリまたは2の補数のいずれかのフォーマットを選択できます。ユニポーラ範囲および2の補数を使用するバイポーラ範囲では、出力を0Vに設定するクリア機能を利用できます。オフセット・バイナリのデータ・フォーマット時には、-REFINによって出力を設定します。この機能によって出力を既知の電圧レベルに設定できるため、パワーオン・リセットとして役立ちます。

AD7249の特長として、シリアル・ポート付きのマイクロコンピュータおよび16ビットのデジタル・シグナル・プロセッサとの接続を容易にするシリアル・インターフェースを備えています。最高速度2MHzでシリアル・データの入力が可能で、125kHzのDACデート・レートを適用できます。

AD7249は、最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。16ピンDIPと16ピンSOICの各パッケージを用意しています。

DACPORTはアナログ・デバイセズの登録商標です。

特長と利点

  • 2チャンネル、12ビットCMOS DAC
    電圧リファレンス
    出力アンプを内蔵
  • 各チャンネルは3つの出力範囲を選択可能
    -5~+5V、0~+5V、0~+10V
  • シリアル・インターフェース
  • DAC更新レート:125kHz
  • 小型:16ピンDIPまたはSOIC
  • 低消費電力

AD7249 機能ブロック図

AD7249 機能ブロック図
AD7249 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5722R is a Complete, Dual, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5732R is a CompleteComplete, Dual, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5752R is a Complete, Dual, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7249: LC2MOS Dual 12-Bit Serial DACPORT® Data Sheet  (Rev C, 06/2000) (pdf, 149 kB)  データシート PDF
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには  (pdf, 542 kB)
正しい受動部品を使用しないと最良のオペアンプやデータ・コンバータでも失敗する可能性があります。注意を要する基本的なトラップ。
アプリケーション・ノート PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
アプリケーション・ノート PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7249 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7249AN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 13.66 $ 11.58 N  成分表 PCN 購入
AD7249ANZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 12.45 $ 10.56 Y  成分表 PCN 購入
AD7249AR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 13.26 $ 11.25 N  成分表 PCN 購入
AD7249AR-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.25 N  成分表 PCN 購入
AD7249ARZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 12.08 $ 10.24 Y  成分表 PCN 購入
AD7249ARZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.24 Y  成分表 PCN 購入
AD7249BNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 15.54 $ 13.20 Y  成分表 PCN 購入
AD7249BR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 16.57 $ 14.06 N  成分表 PCN 購入
AD7249BR-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.06 N  成分表 PCN 購入
AD7249BRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 15.09 $ 12.80 Y  成分表 PCN 購入
AD7249BRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 12.80 Y  成分表 PCN 購入
AD7249SQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 47.93 $ 40.99 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる