シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7248A:  12ビットDACPORT、ダブルバッファ・バイト・ロード方式

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7245A/AD7248Aは、業界標準製品のAD7245/AD7248の性能改良バージョンです。性能の改善には、12~15V電源動作、±1/2LSBの直線性グレード、高速化されたインターフェース時間、そしてVDDの変動に対するフルスケールおよびリファレンス電圧変動の改善が含まれます。その他の特長として、商用および工業用グレードの拡張温度範囲動作が挙げられます。

AD7245A/AD7248Aは、出力アンプとツェナー電圧リファレンスをモノリシックCMOSチップ上に搭載するフル機能の12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。規定性能を完全に達成するために、ユーザが外部調整を行う必要はありません。

各デバイスはマイクロプロセッサ・コンパチブルで、高速データ・ラッチとダブルバッファ・インターフェース・ロジックを内蔵しています。AD7245Aは、CSまたはWRの立上がりエッジで入力ラッチにロードされる12ビットのパラレル・データを受け入れます。AD7248Aは、2回の書込み動作でデータを入力ラッチにロードする8ビット幅のデータ・バスを備えています。どちらのデバイスも、非同期のLDAC信号によって入力ラッチからDACラッチにデータを転送し、アナログ出力をアップデートします。AD7245Aではさらに、パワーオン・リセットなどの機能動作を可能にするCLR信号をDACラッチに備えています。

オンチップの5V埋め込みツェナー・ダイオードは、ローノイズで温度補償を施したリファレンス電圧をDACに供給します。単電源動作では、0~+5Vと0~+10Vの2つの出力電圧範囲を設定できますが、両電源の場合にはこの2つの電圧範囲のほかに±5Vの電圧範囲も利用できます。出力アンプには、GND間に接続される2kΩ負荷に対して+10Vを生成する能力があります。

AD7245A/AD7248Aは、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。AD7245Aには小型サイズの0.3インチ幅、24ピンDIPとSOIC、および28ピンの表面実装パッケージ、AD7248Aには小型サイズの0.3インチ幅、20ピンDIPとSOIC、および20ピンの表面実装パッケージがあります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7245A/AD7248A: 12-Bit DACPORT with Double-Buffered Parallel Input Data Sheet (Rev B, 03/2001) (pdf, 712 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7248A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8876602RA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 20 商用 Tube, 18 $ 89.40 $ 77.78 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7248AACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 49 $ 8.22 $ 8.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7248AAN 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 12.24 $ 10.87 N  成分表 PCN 購入
AD7248AANZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 10.62 $ 9.43 Y  成分表 PCN 購入
AD7248AAP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Tube, 49 $ 15.14 $ 12.87 N  成分表 PCN 購入
AD7248AAPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Tube, 49 $ 13.14 $ 11.17 Y  成分表 PCN 購入
AD7248AAPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Reel, 1000 - $ 11.17 Y  成分表 PCN 購入
AD7248AAR 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 11.89 $ 10.54 N  成分表 PCN 購入
AD7248AARZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 10.31 $ 9.15 Y  成分表 PCN 購入
AD7248AARZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.61 Y  成分表 PCN 購入
AD7248ABCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 49 $ 12.10 $ 12.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7248ABNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 14.46 $ 12.96 Y  成分表 PCN 購入
AD7248ABRZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 14.04 $ 12.58 Y  成分表 PCN 購入
AD7248ABRZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.98 Y  成分表 PCN 購入
AD7248AQ 製品状況: 製造中 20 ld CerDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 17.69 $ 17.69 N  成分表 PCN 購入
AD7248ATQ 製品状況: 製造中 20 ld CerDIP 20 商用 Tube, 18 $ 42.68 $ 36.30 N  成分表 PCN 購入
AD7248JNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 11.75 $ 10.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7248JP-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 $ 14.42 $ 12.26 N  成分表 PCN 購入
AD7248JPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 13.80 $ 11.73 Y  成分表 PCN 購入
AD7248SE 製品状況: お問い合わせ LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 88.54 $ 75.29 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD7248SQ 製品状況: 製造中止 20 ld CerDIP 20 軍用 Tube, 20 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる