シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7244:  14ビットD/Aコンバータ、3V埋め込みツェナー電圧リファレンス内蔵、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5732R:全機能内蔵、デュアル、14ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力D/Aコンバータ、リファレンス内蔵

AD7244は高速、全機能内蔵型のデュアル14ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。14ビットDAC、3Vの埋め込みツェナー電圧リファレンス、DAC出力アンプ、高速シリアル・インターフェース・ロジックで構成されます。

2個の内蔵DACとのインターフェース動作がシリアルであるために、ピン数が最小限に抑えられ、パッケージ・サイズの小型化を実現しました。標準の制御信号を使用するため、ほとんどのDSPプロセッサとマイクロコントローラとのインターフェースが可能です。DACが個別に備えているLDAC入力を使用して、この2個の内蔵DAC出力のアップデートを非同期に制御できます。

AD7244は±5V電源で動作し、±3Vの範囲のアナログ出力を供給します。REF OUT/REF IN機能を備えているため、オンチップの3V電圧リファレンスか、外付けの電圧リファレンスを使用して、内蔵DACを駆動できます。

AD7244は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。24ピン0.3インチ幅のプラスチックまたはハーメチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)と28ピンのプラスチック・スモール・アウトライン・パッケージ(SOIC)を用意しています。

特長と利点

  • 出力アンプ付き14ビットDACを2個内蔵
    14ビット分解能
  • 高速セトリング
    4μs(±1/2LSB)
  • 電圧リファレンスを内蔵
  • 高速シリアル・インターフェース
  • ±5V電源動作
  • プラスチック・パッケージを-40~+85℃で仕様規定
  • 低消費電力:130mW(typ)

AD7244 機能ブロック図

AD7244 機能ブロック図
AD7244 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5732R is a Complete, Dual, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5734R is a Complete, Quad, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5752R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7242/AD7244: LC2MOS Dual, Complete, 12-Bit/14-Bit Serial DACs Data Sheet (Rev A, 09/2002) (pdf, 319 kB)  データシート PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7244 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9164701MLA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 154.85 $ 139.99 N  成分表 PCN 購入
AD7244AQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 38.62 $ 34.90 N  成分表 PCN 購入
AD7244JNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 27.40 $ 24.78 Y  成分表 PCN 購入
AD7244JR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 29.21 $ 26.41 N  成分表 PCN 購入
AD7244JRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 26.61 $ 24.06 Y  成分表 PCN 購入
AD7244JRZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 24.06 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる