シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7237:  12ビットD/Aコンバータ、ダブルバッファ・バイト・ロード方式、全機能内蔵型、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7237A / AD7247Aは、業界標準製品であるAD7237 / AD7247の性能改良バージョンです。改良点は、12~15Vの電源動作、インターフェース時間の高速化、電源電圧の変動に伴うリファレンス電圧変化の改善などです。さらに、セトリング・タイムも高速化しています。

AD7237A / AD7247Aは、出力アンプとツェナー電圧リファレンスを1つのモノリシックCMOSチップ上に搭載するフル機能のデュアル12ビット、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。

AD7237A / AD7247Aは、マイクロプロセッサ・コンパチブルであり、高速データ・ラッチとインターフェース・ロジックを備えています。AD7247Aは、WR入力および各内蔵DACが個別に備えているチップ・セレクト入力を使用して、各DACラッチにロードされる12ビットのパラレル・データを受け入れます。AD7237Aは、ダブルバッファ・インターフェース構造と8ビット幅のデータ・バスを備えており、データは2回の書込み動作で該当する各入力ラッチにロードします。AD7237Aでは非同期のLDAC信号によって、DACラッチとアナログ出力をアップデートします。

REF OUT / REF IN機能を備えているため、リファレンス電圧としてオンチップの+5V電圧リファレンスか、外付けの電圧リファレンスを使用できます。単電源動作の場合には、0~+5Vと0~+10Vの2つの出力電圧範囲が設定可能で、両電源動作の場合にはこの2つの出力電圧範囲に加えて±5V範囲も選択可能です。出力アンプは、GND間に接続される2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成できます。

AD7237A / AD7247Aは、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。24ピン0.3インチ幅のプラスチックおよびハーメチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)と24ピンのスモール・アウトライン・パッケージ(SOIC)を用意しています。

特長と利点

  • 全機能内蔵のデュアル12ビットDAC、
    2個の12ビットCMOS DAC、
    電圧リファレンス内蔵、
    出力アンプ、
    リファレンス・バッファ・アンプ
  • パラレル・ロード構造:AD7247
  • (8+4)ビット・ロード構造:AD7237
  • 単電源または両電源動作
  • 低消費電力:165mW(typ:単電源時)

AD7237 機能ブロック図

AD7237 機能ブロック図
AD7237 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7237/AD7247: LC2MOS Dual 12-Bit DACPORT Scanned Data Sheet (Rev A, 03/2000) (pdf, 1201 kB)  データシート PDF
AD7237A/AD7247A: Dual 12-Bit DACPORTs Data Sheet  (Rev 0, 09/2002) (pdf, 392 kB)  データシート PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7237 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7237AAN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 20.18 $ 20.18 N  成分表 PCN 購入
AD7237AAR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 20.17 $ 17.14 N  成分表 PCN 購入
AD7237AAR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 400 - $ 17.14 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7237AARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 18.37 $ 15.62 Y  成分表 PCN 購入
AD7237AARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 15.62 Y  成分表 PCN 購入
AD7237AARZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 400 - $ 15.62 Y  成分表 PCN 購入
AD7237ABN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 23.68 $ 23.68 N  成分表 PCN 購入
AD7237ABR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 23.67 $ 20.11 N  成分表 PCN 購入
AD7237ABRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 21.56 $ 18.32 Y  成分表 PCN 購入
AD7237ABRZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 18.32 Y  成分表 PCN 購入
AD7237AQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 30.32 $ 30.32 N  成分表 PCN 購入
AD7237ATQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 116.86 $ 116.86 N  成分表 PCN 購入
AD7237JNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 18.92 $ 16.09 Y  成分表 PCN 購入
AD7237JR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 20.17 $ 17.14 N  成分表 PCN 購入
AD7237JR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 - $ 17.14 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7237JRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 18.37 $ 15.62 Y  成分表 PCN 購入
AD7237JRZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 15.62 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7237KN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 22.19 $ 18.85 N  成分表 PCN 購入
AD7237KR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 23.67 $ 20.11 N  成分表 PCN 購入
AD7237KR-REEL 製品状況: お問い合わせ 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7237KRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 21.56 $ 18.32 Y  成分表 PCN 購入
AD7237KRZ-REEL 製品状況: 製造中止 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる