content here.
content here.

AD7112:  D/Aコンバータ、アンチ・ログ伝達関数、デュアル、CMOS、乗算型、オーディオ・ボリューム・コントロール・アプリケーション用

LOGDAC®のAD7112は、広いダイナミック・レンジと内蔵D/Aコンバータ(DAC)間の優れたマッチングを特長とするモノリシックのデュアル乗算型DACです。2個の内蔵DACは、0.375dBステップで0~88.5dBの範囲内でアナログ入力信号を減衰できます。0.3インチ幅20ピンDIPと20ピン表面実装パッケージがあります。

2つの各チャンネルの減衰レベルは、内蔵のデコード・ロジックにロードされる8ビット・ワードによって決まります。この8ビット・ワードは17ビット・ワードにデコードされた後で、17ビット・データ・ラッチのどちらか1つにロードされますが、これはDACA/DACBによって決定されます。17ビットDACの採用によって、ダイナミック・レンジの全域で微細なステップ分解能が得られます。

AD7112は、8ビットのデータ・ポートと標準のマイクロプ ...続きを見る

AD7112:  D/Aコンバータ、アンチ・ログ伝達関数、デュアル、CMOS、乗算型、オーディオ・ボリューム・コントロール・アプリケーション用

製品概要

LOGDAC®のAD7112は、広いダイナミック・レンジと内蔵D/Aコンバータ(DAC)間の優れたマッチングを特長とするモノリシックのデュアル乗算型DACです。2個の内蔵DACは、0.375dBステップで0~88.5dBの範囲内でアナログ入力信号を減衰できます。0.3インチ幅20ピンDIPと20ピン表面実装パッケージがあります。

2つの各チャンネルの減衰レベルは、内蔵のデコード・ロジックにロードされる8ビット・ワードによって決まります。この8ビット・ワードは17ビット・ワードにデコードされた後で、17ビット・データ・ラッチのどちらか1つにロードされますが、これはDACA/DACBによって決定されます。17ビットDACの採用によって、ダイナミック・レンジの全域で微細なステップ分解能が得られます。

AD7112は、8ビットのデータ・ポートと標準のマイクロプロセッサ制御ラインを通して、標準の8ビットMPUバスと容易にインターフェースできます。AD7112は、業界標準製品のデュアル8ビット乗算型DACであるAD7528と完全にピン互換である点に注目してください。このため、AD7528を用いた既存の回路設計のアップグレードが容易で、AD7112が提供する広いダイナミック・レンジと微細なステップ分解能の2つのメリットが得られます。

AD7112は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。

※米国特許番号4521764によって保護されています。
LOGDACはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。

  • ダイナミック・レンジ:88.5dB
  • 分解能:0.375dB
  • 両方のDACに対してデータ・ラッチ内蔵
  • 4象限乗算機能
  • +5V単電源動作
  • AD7528とピン互換
  • 低消費
  • Resolution (Bits): 17bit
  • DAC Update Rate: n/a
  • DAC Settling Time: n/a
  • # DAC Outputs: 2
  • DAC Type: Current Out
  • DAC Input Format: Par
  • Output FSR: (-Vref)
  • Ref Int/Ext: Ext
  • Supply Vnom: Single(+5)
  • Pwr Diss: 10mW
  • Package: DIP,SOIC

Functional Block Diagram for AD7112

AD7112 Diagram
Functional Block Diagram for AD7112
Part# Bits Update Rate Settling Time # Outputs
AD7112 17 - - 2
AD7111A 17 - - 1
AD7547 12 667KSPS 1.5µs 2
AD7549 12 667KSPS 1.5µs 2
AD7628 8 2.9MSPS 350ns 2
AD7837 12 250KSPS 4µs 2
AD5399 12 1.25MSPS 800ns 2
AD5405 12 21.3MSPS 80ns 2
AD7847 12 250KSPS 4µs 2
AD5415 12 2.47MSPS 120ns 2
AD8303 12 71KSPS 14µs 2