AD7111: D/Aコンバータ、広いダイナミック・レンジ、モノリシック、乗算型 |
LOGDAC®のAD7111/AD7111Aは、小型パッケージで広いダイナミック・レンジを特長とするモノリシック乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。0.375dBステップで0~88.5dBの範囲内でアナログ入力信号を減衰できます。パッケージは、16ピンDIPまたはSOICです。AD7111には、20ピンのLCCCパッケージもあります。
これらのDACを通して実行される減衰のレベルは、内蔵のデコード・ロジックにロードされる8ビット・ワードによって決定されます。この8ビット・ワードは17ビット・ワードにデコードされた後で、17ビットのR-2Rラダーに送られます。17ビットDACの採用により、ダイナミック・レンジの全域で非常に微細なステップ分解能が得られます。
AD7111/AD7111Aは、8ビットのデータ・ポートと標準のマイクロプロセッサ制御ラインを通 ...続きを見る
LOGDAC®のAD7111/AD7111Aは、小型パッケージで広いダイナミック・レンジを特長とするモノリシック乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。0.375dBステップで0~88.5dBの範囲内でアナログ入力信号を減衰できます。パッケージは、16ピンDIPまたはSOICです。AD7111には、20ピンのLCCCパッケージもあります。
これらのDACを通して実行される減衰のレベルは、内蔵のデコード・ロジックにロードされる8ビット・ワードによって決定されます。この8ビット・ワードは17ビット・ワードにデコードされた後で、17ビットのR-2Rラダーに送られます。17ビットDACの採用により、ダイナミック・レンジの全域で非常に微細なステップ分解能が得られます。
AD7111/AD7111Aは、8ビットのデータ・ポートと標準のマイクロプロセッサ制御ラインを通して、標準の8ビットMPUバスと容易にインターフェースできます。AD7111のWR入力はエッジ・トリガ信号であるため、DACに新しいデータをロードするには、立上がりエッジが必要です。AD7111AのWR入力はレベル・トリガ信号であるため、必要に応じてラッチのトランスペアレント動作が可能です。AD7111Aについては、業界標準製品の8ビット乗算型DACであるAD7524に対してピンおよび機能の完全な互換性を備えている点にも注目してください。このため、AD7524を用いた既存の回路設計を容易にアップグレードすることが可能で、AD7111Aが提供する広いダイナミック・レンジと微細なステップ分解能の2つのメリットが得られます。
AD7111/AD7111Aは、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。
LOGDACはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7111ABN | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 工業用 | $8.41 | $8.41 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ABNZ | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 工業用 | $8.05 | $8.05 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ABR | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $8.41 | $8.41 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ABR-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD7111ABRZ | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $8.05 | $8.05 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ABRZ-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | $8.05 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ACN | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 工業用 | $11.47 | $11.47 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ACNZ | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 工業用 | $10.97 | $10.97 | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ACR | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $11.47 | $11.47 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ACR-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | $10.97 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ACRZ | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $10.97 | $10.97 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111ACRZ-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | $10.97 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111BCHIPS | 製造中 | CHIPS OR DIE | - | 工業用 | $23.77 | $23.77 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111BQ | 製造中 | 16 ld CerDIP | 16 | 工業用 | $38.24 | $38.24 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111KN | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 商用 | $27.33 | $24.70 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111KNZ | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 商用 | $26.14 | $23.63 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111LN | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 商用 | $35.88 | $32.44 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111LNZ | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 商用 | $34.32 | $31.03 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7111UQ | お問い合わせ | 16 ld CerDIP | 16 | 軍用 | - | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD7111UQ/883B | 製造中 | 16 ld CerDIP | 16 | 軍用 | $167.98 | $151.86 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。