AD5765: D/Aコンバータ、16ビット、±5V、クワッド、高精度、全機能内蔵、シリアル入力 |
AD5765はクワッド、16ビット、シリアル入力、バイポーラ電圧出力のD/Aコンバータで、±4.75V~±5.25Vの電源で動作します。AD5765の公称出力フルスケールは±4.096Vで、出力アンプ、リファレンス・バッファ、それに弊社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路を内蔵しています。また、この製品はデジタルI/Oポート、プログラム用シリアル・インターフェースを特長としています。この製品には、チャンネルごとのデジタル・オフセットとゲイン校正用レジスタが用意されています。
AD5765は高性能のコンバータで、単調性、±1LSBの積分非直線性(INL)、ローノイズ、10µsのセトリング・タイムを保証しています。電源電圧が変化しているパワーアップの間、出力は低インピーダンス・パスを介して0Vにクランプされます。
< ...続きを見るAD5765はクワッド、16ビット、シリアル入力、バイポーラ電圧出力のD/Aコンバータで、±4.75V~±5.25Vの電源で動作します。AD5765の公称出力フルスケールは±4.096Vで、出力アンプ、リファレンス・バッファ、それに弊社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路を内蔵しています。また、この製品はデジタルI/Oポート、プログラム用シリアル・インターフェースを特長としています。この製品には、チャンネルごとのデジタル・オフセットとゲイン校正用レジスタが用意されています。
AD5765は高性能のコンバータで、単調性、±1LSBの積分非直線性(INL)、ローノイズ、10µsのセトリング・タイムを保証しています。電源電圧が変化しているパワーアップの間、出力は低インピーダンス・パスを介して0Vにクランプされます。
AD5765は、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、同時に全DACの更新が可能です。入力のコーディングは2の補数またはオフセット・バイナリ・フォーマットのどちらかにプログラムできます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタを、使われているコーディングに応じて、バイポーラゼロまたはゼロスケールにクリアすることができます。AD5765は、クロズドループのサーボ制御とオープンループでの制御アプリケーションのどちらにも適しています。AD5765は32ピンTSSOPパッケージを採用し、-40℃~+105℃の工業温度範囲で仕様を保証します。(データシート図1の機能ブロック図を参照してください)。
アプリケーション
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5765BSUZ | 製造中 | 32 ld LQFP (7x7mm) | 32 | 工業用 | $16.50 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5765BSUZ-REEL7 | 製造中 | 32 ld LQFP (7x7mm) | 32 | 工業用 | $16.50 | - | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5765CSUZ | 製造中 | 32 ld LQFP (7x7mm) | 32 | 工業用 | $18.95 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| EVAL-AD5765EBZ | 発売前 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | - | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。