AD5763はデュアル、16ビット、シリアル入力、バイポーラ電圧出力のD/Aコンバータで、±4.75V~±5.25Vの電源で動作します。AD5763の公称出力フルスケールは±4.096Vで、出力アンプ、リファレンス・バッファ、それに弊社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路を内蔵しています。また、この製品はデジタルI/Oポート、プログラム用シリアル・インターフェースを特長としています。この製品には、チャンネルごとのデジタル・オフセットとゲイン校正用レジスタが用意されています。
AD5763は高性能のコンバータで、単調性、±1LSBの積分非直線性(INL)、ローノイズ、10µsのセトリング・タイムを保証しています。電源電圧が変化しているパワーアップの間、出力は低インピーダンス・パスを介して0Vにクランプされます。
AD5763は、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、同時に全DACの更新が可能です。入力のコーディングは2の補数またはオフセット・バイナリ・フォーマットのどちらかにプログラムできます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタを、使われているコーディングに応じて、バイポーラゼロまたはゼロスケールにクリアすることができます。AD5763は、クロズドループのサーボ制御とオープンループでの制御アプリケーションのどちらにも適しています。AD5763は32ピンTQFPパッケージを採用し、-40℃~+105℃の工業温度範囲で仕様を保証します。(データシート図1の機能ブロック図を参照してください)。
アプリケーション
- 工業用オートメーション
- オープンループ制御/クローズド・ループ・サーボ制御
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 自動テスト装置
- 自動車のテストおよび測定
- 高精度計測機器
Close