シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5732:  D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ対応、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5722/AD5732/AD5752は、デュアル、12/14/16ビットのシリアル入力、電圧出力D/Aコンバータです。これらのデバイスは、+4.5V~+16.5Vの単電源電圧または±4.5V~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は、+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、または±10.8Vにソフトウェアから設定することができます。また、出力アンプ、リファレンス電圧バッファ、当社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路も内蔵しています。

単調性、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、ローノイズ、標準で10µsのセトリング・タイムを保証しています。

AD5722/AD5732/AD5752は、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、同時に全DACの更新が可能です。入力コーディングは、バイポーラ出力に対しては2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCompピンの状態で指定)を、ユニポーラ出力に対してはストレート・バイナリを、それぞれ選択することができます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタをゼロスケールまたはミッドスケール出力にクリアすることができます。このデバイスは24ピンTSSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業温度範囲で仕様を保証します。

AD5722/AD5732/AD5752は、AD5724/AD5734/AD5754、全機能内蔵12/14/16ビット、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ、クワッド電圧出力DACとピン互換です。

アプリケーション

  • 工業用オートメーション
  • クローズド・ループ・サーボ制御、プロセス制御
  • 車両のテストおよび測定
  • プログラマブルなロジック・コントローラ
  • 特長と利点

    • 全機能内蔵、14ビットのデュアルD/Aコンバータ(DAC)
    • 単電源および両電源で動作
    • 出力範囲がソフトウェアから設定可能
      +5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8V
    • INL誤差:±16LSB(max)、DNL誤差:±1 LSB(max)
    • 総合未調整誤差(TUE):0.1%/フルスケール(max)
    • セトリング・タイム:10μs(typ)
    • リファレンス電圧バッファを内蔵

    AD5732機能ブロック図

    類似製品

    See also similar products:
    The AD5732R is a Complete, Dual, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
    The AD5734R is a Complete, Quad, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
    The AD5752R is a Complete, Dual, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

    Evaluation Board Information

    For an evaluation board please refer to the compatible evaluation board for the AD5754R product (EVAL-AD5754REBZ). Please see the AD5754R product page for further details.

     

    For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5722/AD5732/AD5752: シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ、電圧出力のデュアル12/14/16ビットDAC (Rev 0, 10/2008) (pdf, 2776 kB)  データシート PDF
    AD5722/AD5732/AD5752: Complete, Dual, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DACs Data Sheet (Rev D, 07/2011) (pdf, 1163 kB)  データシート PDF
    AN-1200: Software Configurable, 14-Bit Dual-Channel, Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5732 DAC  (pdf, 134 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 製品一覧 HTML
    ADI Launches Multi-Channel DAC Line
    (eeProduct Center, 2/6/2007)
    関連記事 HTML
    Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
    (Electronics Talk, 2/8/2007)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5732 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5754R Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5754REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the AD575X Family $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる