AD5724R: D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力 |
AD5724R/AD5734R/AD5754Rは、それぞれ12/14/16ビットのシリアル入力クワッド電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは、+4.5V~+16.5Vの単電源電圧または±4.5V~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は、+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、または±10.8Vにソフトウェアから設定することができます。また、出力アンプ、リファレンス電圧バッファ、当社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路も内蔵しています。
これらの製品は、単調増加特性(モノトニシティ)の保証、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、10µs(typ)のセトリング時間とオンチップの+2.5Vリファレンスを提供します。
...続きを見る
AD5724R/AD5734R/AD5754Rは、それぞれ12/14/16ビットのシリアル入力クワッド電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは、+4.5V~+16.5Vの単電源電圧または±4.5V~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は、+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、または±10.8Vにソフトウェアから設定することができます。また、出力アンプ、リファレンス電圧バッファ、当社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路も内蔵しています。
これらの製品は、単調増加特性(モノトニシティ)の保証、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、10µs(typ)のセトリング時間とオンチップの+2.5Vリファレンスを提供します。
AD5724R/AD5734R/AD5754Rは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、全DACの同時更新が可能です。入力コーディングは、バイポーラ出力に対しては2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCOMPピンの状態で指定)を、ユニポーラ出力に対してはストレート・バイナリを、それぞれ選択することができます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタをゼロ・スケールまたはミッド・スケール出力にクリアすることができます。これらのデバイスは24ピンTSSOPパッケージを採用し、−40°C~+85°Cの工業温度範囲で仕様を保証しています。
アプリケーション
For an evaluation board please refer to the compatible evaluation board for the AD5754R product (EVAL-AD5754REBZ). Please see the AD5754R product page for further details.
| Part# | Bits | Update Rate | Settling Time | # Outputs |
|---|---|---|---|---|
| AD7564 | 12 | 1.8MSPS | 550ns | 4 |
| AD5724R | 12 | 1.1MSPS | 10µs | 4 |
| AD5399 | 12 | 1.25MSPS | 800ns | 2 |
| AD5405 | 12 | 21.3MSPS | 80ns | 2 |
| AD5415 | 12 | 2.47MSPS | 120ns | 2 |
| AD5447 | 12 | 21.3MSPS | 80ns | 2 |
| AD5449 | 12 | 2.47MSPS | 80ns | 2 |
| AD9765 | 12 | 125MSPS | 35ns | 2 |
| AD5734R | 14 | 1.1MSPS | 10µs | 4 |
| AD9773 | 12 | 400MSPS | 11ns | 2 |
| AD9706 | 12 | 175MSPS | 11ns | 1 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5724RBREZ | 製造中 | 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) | 24 | TBD | $10.92 | $8.95 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5724RBREZ-REEL7 | 製造中 | 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) | 24 | TBD | - | $8.95 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。