If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5629R/AD5669R: 5 ppm/°Cリファレンス電圧内蔵の12/16ビット、I2C、8チャンネルdenseDAC (Rev A, 12/2010) (pdf, 1389 kB) | データシート | |
| AD5629R/AD5669R: Octal, 12-/16-Bit, I2C, denseDACs with 5 ppm/°C On-Chip Reference Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 323 kB) | データシート | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5669R FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5669R with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5669R - Microcontroller No-OS Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。