シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5667R:  16ビットnanoDAC®コンバータ、5ppm/℃リファレンス内蔵、デュアル、 I2C®インターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDACファミリーのAD5667Rは、オンチップ電圧リファレンスつき(またはリファレンスなし)で低消費電力の、デュアル16ビット、バッファ電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~5.5Vの単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。またI2C互換のシリアル・インターフェースを備えています。

AD5627R/AD5647R/AD5647Rは、オンチップ電圧リファレンスを内蔵しています。AD56x7RBCPZ(LFCSP)は1.25V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は2.5Vとなります。AD56x7RBRMZ(TSSOP)は2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は5Vとなります。内部リファレンスはパワーアップ時にオフになるため、外部リファレンスを利用することもできます。内部リファレンスは、ソフトウェア書込みによってイネーブルにします。AD5667/AD5627は、DACの出力範囲の設定に外部リファレンス電圧が必要です。

AD56x7R/AD56x7には、パワーオン・リセット回路が内蔵されているため、パワーアップ時にDACの出力が0Vにリセットされ、有効な書込みが行われるまで、このレベルでパワーアップ状態を維持します。これらのデバイスは、5Vの電源動作時に消費電流を480nAまで低減するチャンネルごとのパワーダウン機能を備え、パワーダウン・モード時に出力負荷をソフトウェアで選択できます。通常動作時でも消費電力が低く抑えられるため、バッテリ駆動の携帯型機器に最適です。オンチップの高精度出力アンプは、レールtoレールの出力振幅が可能です。

AD56x7R/AD56x7では、標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードで動作する2線式I2C互換シリアル・インターフェースが使用されます。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器
  • 特長と利点

    • 低消費電力、最小サイズのピン互換、デュアルnanoDAC
    • AD5627R/AD5647R/AD5667R
      12/14/16ビット
      1.25V/2.5V、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
    • AD5627/AD5667
      12/16ビット
      外部リファレンスのみ
    • 3mm×3mmのLFCSPおよび10ピンMSOPパッケージ
    • 2.7~5.5Vの電源動作
    • 設計により単調増加性を保証
    • DACの出力をゼロスケールにパワーオン・リセット
    • チャンネルごとのパワーダウン
    • ハードウェアLDACおよびCLR機能
    • 標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードに対応するI2C互換シリアル・インターフェース

    AD5667R機能ブロック図

    類似製品

    • AD5337: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-Bit DACs
    • AD5338: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 10-Bit DACs
    • AD5339: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 12-Bit DACs
    More

    5 things you don't know about DACs

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5627R/AD5647R/AD5667R/AD5627/AD5667: Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev 0, 01/2007) (pdf, 1536 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACファミリーの拡張 その他 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD5667R モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5667RBCPZ-R2 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 TBD Reel, 250 $ 4.93 $ 4.19 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD5667RBCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 TBD Reel, 1500 - $ 4.19 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD5667RBRMZ-1 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 5.17 $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5667RBRMZ-1REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 TBD Reel, 1000 - $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
    AD5667RBRMZ-2 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 TBD Tube, 50 $ 5.17 $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
    AD5667RBRMZ-2REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 TBD Reel, 1000 - $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5667R Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5667REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる