シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5665R:  16ビットnanoDAC®コンバータ、デュアル、I2Cインターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDACファミリーのAD5625R/AD5645R/AD5665R および AD5625/AD5665は、オンチップ電圧リファレンスつき(またはリファレンスなし)で低消費電力の、クワッド12/14/16ビット、バッファ電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~5.5Vの単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。またI2C互換のシリアル・インターフェースを備えています。

AD56x5RのLFCSPバージョンは1.25V、10ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は2.5Vとなります。AD56x5RのTSSOPバージョンは2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は5Vとなります。内部リファレンスはパワーアップ時にオフになるため、外部リファレンスを利用することもできます。内部リファレンスは、ソフトウェア書込みによってイネーブルにします。AD5625/AD5665は、DACの出力範囲の設定に外部リファレンス電圧が必要です。

各デバイスにはパワーオン・リセット回路が内蔵されているため、パワーアップ時にDACの出力が0V(POR=GND)またはミッドスケール(POR=VDD) にリセットされ、有効な書込みが行われるまで、このレベルでパワーアップ状態を維持します。オンチップの高精度出力アンプは、レールtoレールの出力振幅が可能です。

AD56x5R/AD56x5では、標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードで動作する2線式I2C互換シリアル・インターフェースが使用されます。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換、デュアルnanoDAC
  • AD5625R/AD5645R/AD5665R
    12/14/16ビット
    1.25V/2.5V、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • AD5625/AD5665
    12/16ビット
  • 外部リファレンスのみ
  • 3mm×3mmのLFCSPおよび10ピンMSOPパッケージ
  • 2.7~5.5Vの電源動作
  • 設計により単調増加性を保証
  • DACの出力をゼロスケールにパワーオン・リセット
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • ハードウェアLDACおよびCLR 機能
  • 標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードに対応するI2C互換シリアル・インターフェース

AD5665R機能ブロック図

類似製品

  • AD5305: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package
  • AD5306: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC
  • AD5315: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: 5ppm/℃のリファレンス電圧とI2C®インターフェースを内蔵するクワッド、12/14/16ビットnanoDAC® (Rev 0, 03/2007) (pdf, 2784 kB)  データシート PDF
AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/°C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 1609 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5665R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5665RBCBZ-1-RL7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 12 工業用 Reel $ 7.34 $ 8.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5665RBCPZ-R2 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 TBD Reel, 250 $ 9.78 $ 9.78 Y  成分表 PCN 購入
AD5665RBCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 TBD Reel, 1500 - $ 8.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5665RBRUZ-1 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 TBD Tube, 96 $ 10.27 $ 8.73 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5665RBRUZ-1REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 TBD Reel, 1000 - $ 8.73 Y  成分表 PCN 購入
AD5665RBRUZ-2 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 TBD Tube, 96 $ 10.27 $ 8.73 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5665RBRUZ-2REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 TBD Reel, 1000 - $ 8.73 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5665R Evaluation Boards for 1.25V and 2.5V
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5665REBZ1 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-AD5665REBZ2 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる