シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5645R:  12ビットnanoDAC® コンバータ、5ppm/℃リファレンス内臓、クワッド、I2C® インターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDACファミリーのAD5625R/AD5645R/AD5665R および AD5625/AD5665は、オンチップ電圧リファレンスつき(またはリファレンスなし)で低消費電力の、クワッド12/14/16ビット、バッファ電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~5.5Vの単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。またI2C互換のシリアル・インターフェースを備えています。

AD56x5RのLFCSPバージョンは1.25V、10ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は2.5Vとなります。AD56x5RのTSSOPバージョンは2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵し、フルスケール出力範囲は5Vとなります。内部リファレンスはパワーアップ時にオフになるため、外部リファレンスを利用することもできます。内部リファレンスは、ソフトウェア書込みによってイネーブルにします。AD5625/AD5665は、DACの出力範囲の設定に外部リファレンス電圧が必要です。

各デバイスにはパワーオン・リセット回路が内蔵されているため、パワーアップ時にDACの出力が0V(POR=GND)またはミッドスケール(POR=VDD) にリセットされ、有効な書込みが行われるまで、このレベルでパワーアップ状態を維持します。オンチップの高精度出力アンプは、レールtoレールの出力振幅が可能です。

AD56x5R/AD56x5では、標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードで動作する2線式I2C互換シリアル・インターフェースが使用されます。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換、クワッドnanoDAC
  • AD5625R(12ビット)/AD5645R(14ビット)/AD5665R(16ビット)
    2.5V、5ppm/℃のオンチップ・リファレンス(TSSOPパッケージ)
    1.25V、10ppm/℃(LFSCPパッケージ)
  • 外部リファレンスのみ
  • 3mm×3mmの10ピンLFCSPおよび14ピンTSSOPパッケージ
  • 2.7~5.5Vの電源動作
  • 設計により単調増加性を保証
  • DAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールの電圧にパワーオン・リセット
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • ハードウェアLDACおよびCLR機能
  • 標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードに対応するI2C互換シリアル・インターフェース

AD5645R機能ブロック図

類似製品

  • AD5305: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package
  • AD5306: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC
  • AD5315: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: 5ppm/℃のリファレンス電圧とI2C®インターフェースを内蔵するクワッド、12/14/16ビットnanoDAC® (Rev 0, 03/2007) (pdf, 2784 kB)  データシート PDF
AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/°C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 1609 kB)  データシート PDF
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
技術関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5645R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5645RBCPZ-R2 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 TBD Reel, 250 $ 6.99 $ 6.99 Y  成分表 PCN 購入
AD5645RBCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 TBD Reel, 1500 - $ 5.94 Y  成分表 PCN 購入
AD5645RBRUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 TBD Tube, 96 $ 7.34 $ 6.24 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5645RBRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 TBD Reel, 1000 - $ 6.24 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5665R Evaluation Boards for 1.25V and 2.5V
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5665REBZ1 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-AD5665REBZ2 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる