| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5623R/AD5643R/AD5663R: 12/14/16ビットnanoDAC®、デュアル、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス付き (Rev A, 12/2006) (pdf, 2258 kB) | データシート | |
| AD5623R/AD5643R/AD5663R: Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC® with 5 ppm/°C On-Chip Reference Datasheet (Rev F, 02/2013) (pdf, 960 kB) | データシート | |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
技術関連記事 | HTML |
|
Analog Devices Debuts Smallest 16-Bit Quad Digital-to-Analog Converter
(SOCcentral, 2/27/2006) |
関連記事 | HTML |
|
Lower System Costs with Tiny D/A Converter
(eeProductCenter, 2/28/2006) |
関連記事 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| nanoDACファミリーの拡張 | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。