シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5626:  12ビットnanoDAC®コンバータ、5V、シリアル・インターフェース、MSOPおよびLFCSPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDAC®ファミリーの1つであるAD5626は、全機能内蔵型のシリアル入力、12ビットの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)で、5V単電源で動作するように設計されています。DAC、入力シフト・レジスタとラッチ、リファレンス、レールtoレール出力アンプを内蔵しています。AD5626モノリシックDACは、5V専用システムで低価格と使いやすさを実現します。

AD5626のコーディングは、MSBファーストでロードされるバイナリーコードです。出力オペアンプは、両側レールまでスイングでき、ビット当たり1ミリボルトの分解能を実現するために0~4.095Vの範囲に設定されます。また、5mAのシンク電流とソース電流に対応できます。内部リファレンスはレーザー・トリミングされ、4.095Vの正確なフルスケール出力電圧を提供します。

シリアル・インターフェースは、データ入力(SDIN)、クロック(SCLK)、負荷ストローブ(LDAC@)を備えた高速3線式で、DSPとの互換性があります。複数のDACを接続するためのチップセレクト・ピンもあります。

CLR入力は、電源投入時またはユーザの指定によって、出力をゼロスケールに設定します。

AD5626は、拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定され、MSOPとLFCSPの表面実装パッケージで提供されます。


アプリケーション
  • 携帯型計測器
  • デジタル制御のキャリブレーション
  • サーボ制御
  • プロセス制御装置
  • PCペリフェラル

特長と利点

  • 8ピンMSOPおよび8ピンLFCSPパッケージ
  • 内部リファレンスによる完全な電圧出力
  • 4.095Vフルスケールで1mV/ビット
  • 5Vの単電源動作
  • 外付け部品は不要
  • 3線式シリアル・インターフェース、20MHzのデータ・ロード・レート
  • 低消費電力:2.5mW

AD5626機能ブロック図

類似製品

  • AD5040: Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5060: Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5061: 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
More

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5626: +5 V, 12-Bit nanoDAC™, Serial Interface in MSOP and LFCSP Packages Data Sheet (Rev A, 01/2009) (pdf, 788 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5626 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5626BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.61 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5626BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.96 $ 1.61 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5626BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.61 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる