| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: 5ppm/℃のリファレンス電圧とI2C®インターフェースを内蔵するクワッド、12/14/16ビットnanoDAC® (Rev 0, 03/2007) (pdf, 2784 kB) | データシート | |
| AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/°C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 1609 kB) | データシート | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | メディア掲載一覧 | HTML |
| nanoDACファミリーの拡張 | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。