シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5542:  D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、電圧出力、2.7V~5.5V

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
AD5542A:2.7V~5.5V、シリアル入力、電圧出力、16/12ビットnanoDAC™、16ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ&16ピンTSSOPパッケージ

AD5541/AD5542は、シングルの16ビット、シリアル入力、電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、単電源2.7V~5.5Vの電源電圧で動作します。このDACの出力電圧範囲は0V~VREFまで拡張されています。

このDACの出力範囲は0V~VREFまで拡張されており、単調増加特性が保障されています、完全仕様化された-40℃~+85℃の温度範囲にわたって、調整なしで、16ビット分解能におけるINL 1LSBの精度を提供します。バッファされていない出力を提供し、AD5541/AD5542は、低消費電力と低オフセット誤差を伴い1μsのセトリング時間を達成します。11.8nV/√Hzの低ノイズと低グリッジを提供しますので、AD5541/AD5542は、複数のエンド・システムにわたるアプリケーションに適します。

AD5541/AD5542は、±VREFの出力振幅を出力できる、バイポーラ・モードで動作させることが可能です。また、AD5541/AD5542は、レイアウトの感度を軽減するためにリファレンスとアナログ・グランド・ピン用としてケルビン・センス接合を備えています。

AD5541/AD5542は、SPI/QSPI™/MICROWIRE™およびDSPの各インターフェース標準と互換性を持つ3線式インターフェースを採用しています。AD5541/AD5542は8ピンおよび14ピンのSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション・システム
  • 工業用プロセス制御

製品のハイライト

  1. 単電源動作:AD5541/AD5542は、単電源2.7V~5.5Vで完全仕様化されており保障されています。
  2. 低消費電力:これらの製品は5V電源での消費電力は0.625mW(typ)で、3V動作では0.375mWです。
  3. 3線式シリアル・インターフェース
  4. バッファなしの出力で60kΩ負荷のドライブが可能内部バッファのドライブを必要としないため、消費電力が軽減されます。
  5. パワーオン・リセット回路内蔵

特長と利点

  • 60kΩ負荷を直接駆動できるバッファ無し出力
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™互換標準インターフェース
  • ホトカプラと直接インターフェースするための
    シュミット・トリガ入力
  • 完全16ビット性能
  • 単電源動作:3V、5V
  • 低消費電力:0.625mW
  • 高速セトリング時間:1μs
  • パワーオン・リセットでDAC出力をクリア
    (ユニポーラ・モードでは0V)
  • 5kV人体モデル(HBM)ESD保護
  • 低いグリッジ性能:1.1nV-sec

AD5542 機能ブロック図

類似製品

  • AD5542A 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDAC™ in 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP & 16-lead TSSOP
  • AD5541A 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDAC™ in 8-lead 3 mm × 3 mm LFCSP
  • AD5541 Single, 1LSB INL, Un-Buffered Voltage-Output, 16-Bit DAC

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5541/AD5542: 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs Data Sheet (Rev F, 03/2012) (pdf, 186 kB)  データシート PDF
CN-0079: High Precision Digital-to-Analog Conversion Using the 16-Bit AD5542/AD5541 Voltage Output DAC, ADR421 Reference, and AD8628 Auto-Zero Op Amp  (pdf) 実用回路 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5542 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5542AR 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 12.86 $ 11.61 N  成分表 PCN 購入
AD5542ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 11.13 $ 10.06 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5542BR 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 14.62 $ 13.21 N  成分表 PCN 購入
AD5542BRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 12.65 $ 11.44 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5542BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 11.44 Y  成分表 PCN 購入
AD5542CR 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 23.37 $ 21.14 N  成分表 PCN 購入
AD5542CR-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
AD5542CRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 20.24 $ 18.30 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5542CRZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - - Y  成分表 PCN 購入
AD5542JRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 10.12 $ 9.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5542JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 9.15 Y  成分表 PCN 購入
AD5542LR 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 商用 Tube, 56 $ 17.54 $ 15.86 N  成分表 PCN 購入
AD5542LRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 15.18 $ 13.72 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5541/AD5542 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5541/42EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる