For more information and to request a sample, contact the DAC Product Group and supply your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, email address, and a brief description of your application.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5346/AD5347/AD5348: 8/10/12ビットD/Aコンバータ、オクタル、2.5~5.5V、電圧出力、パラレル・インターフェース (Rev 0, 08/2004) (pdf, 527 kB) | データシート | |
| AD5346/AD5347/AD5348: 2.5 V to 5.5 V, Parallel Interface Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev 0, 11/2003) (pdf, 949 kB) | データシート | |
|
Understanding D/A Converter Architectures
The performance of a D/A is determined through a combination of architecture and process ... by James Caffrey, Analog Devices, Inc. (Electronic Products, September 2003) |
技術関連記事 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。