シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5340:  12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、115µA消費電流、パラレル・インターフェース付き、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5330/AD5331/AD5340/AD5341はシングルの8ビット、10ビット、12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。2.5~5.5Vの電圧範囲で動作し、3V電源時の消費電流をわずか115µAに抑え、さらに消費電流を80nAに低減するパワーダウン・モードを特長としています。また、出力を正と負の電源レールまで駆動できるオンチップの出力バッファがあります。さらにAD5330、AD5340、AD5341では、バッファ付きまたはバッファなしの電圧リファレンス入力を選択できます。

製品のハイライト

  • 24ピンのTSSOPパッケージ
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • バッファ付きまたはバッファなしの電圧リファレンス入力を選択可能
  • 3V電源時で0.35mW、5V電源時で0.7mWの消費電力
  • 0V~VREFまたは0V~2VREFのプログラマブル電圧出力範囲(GAINピンによる)
  • 特長と利点

    • 24ピンTSSOPパッケージの単一12ビットDAC
    • 低消費電力:140μA@5V、115μA@3V
    • パワーダウン:200nA@5V、80nA@3V
    • モノトニシティ保証
    • パワーオン時ゼロVにリセット
    • ダブルバッファ入力ロジック
    • LDACピンでDAC出力を同時アップデート(アクティブ・ロー)
    • CLRピンで非同期にクリアー機能(アクティブ・ロー)
    • 低消費パラレル・インタフェース
    • 温度範囲:-40~+105℃

    AD5340機能ブロック図

    AD5340ブロック図
    AD5340機能ブロック図

    類似製品

    • AD5330: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage-Output 8-Bit DAC
    • AD5331: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage Output 10-Bit DAC
    • AD5332: +2.5V to 5.5V, 230 µA Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC with Parallel Interface in 20-lead TSSOP
    More

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5330/AD5331/5340/AD5341: 2.5V to 5.5V, 115uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8/10/12-Bit DACs Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 696 kB)  データシート PDF
    Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD5340 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5340BRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 4.01 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入
    AD5340BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる