シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5323:  12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、230µA消費電流、16ピンTSSOPパッケージ、デュアル、レールtoレール電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5323(12ビット)は+2.5~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が230µAの16ピンTSSOPパッケージのデュアル、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。AD5323では、最大30MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。

製品のハイライト

  • 16ピンのTSSOPパッケージ
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で0.7mW、5V電源時で1.5mWの消費電力
  • スルーレートが0.7V/µsのレールtoレール出力
  • クロック・レートが最大30MHzの汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用
  • AD5303(8ビット)、AD5313(10ビット)とピンおよびソフトウェア互換
  • 特長と利点

    • 1つのパッケージに2個の12ビットD/Aコンバータを内蔵
    • マイクロパワー:消費電流300µA@5V(リファレンス電流を含む)
    • パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、50nA@3V
    • 設計で単調増加性を保証
    • 0Vにパワーオン・リセット
    • バッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
    • 出力電圧範囲:0V~VREFまたは0V~2VREF
    • 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
    • 3つのパワーダウン機能
    • SDOデイジーチェーン接続オプション
    • LDACピン(アクティブ・ロー)による同時アップデート
    • 温度範囲:-40~+105℃

    AD5323機能ブロック図

    類似製品

    • AD5025: Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    • AD5045: Fully Accurate 14-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    • AD5065: Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    More

    OF NOTE ...

    See also AD5322 in 10-lead MicroSOIC package.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5303/AD5313/AD5323: 2.5 V to 5.5 V, 230 μA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet  (Rev B, 06/2007) (pdf, 1410 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    出力が発振 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD5323 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5323ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 3.89 $ 3.19 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5323BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 6.42 $ 5.26 N  成分表 PCN 購入
    AD5323BRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.26 N  成分表 PCN 購入
    AD5323BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.56 $ 4.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5323BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 商用 Reel, 2500 - $ 4.55 Y  成分表 PCN 購入
    AD5323BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 商用 Reel, 1000 - $ 4.55 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる