シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5321:  12ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、120µA消費電流、2線式インターフェース、SOT-23およびマイクロSOICパッケージの電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5321(12ビット)は+2.5~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が120µAのシングル、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。各デバイスでは、最大400kHzのクロック・レートで動作する2線式(I2Cコンパチブル)のシリアル・インターフェースを使用します。複数のデバイスで同じバスを共有できます。

製品のハイライト

  • 6ピンSOT-23と8ピン・マイクロSOICの各パッケージを用意
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で0.36mW、5V電源時で0.75mWの消費電力
  • スルーレートが0.7V/µsのレールtoレール出力
  • 複数のデバイスで同じバスを共有可能
  • リファレンス電圧を電源から生成
  • クロック速度が最大400kHzのシリアル・インターフェース
  • AD5301(8ビット)、AD5311(10ビット)とピンおよびソフトウェア互換


  • アプリケーション
  • 携帯型バッテリ駆動の計測器
  • デジタル・ゲインおよびオフセット調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器
  • 工業用プロセス制御
  • I2C(Inter-IC)はフィリップス・セミコンダクターズ社の商標です。

    特長と利点

    • マイクロパワー:消費電流120µA@3V
    • パワーダウン時の消費電流:50nA@3V
    • 設計で単調増加性を保証
    • 0Vにパワーオン・リセット
    • 3つのパワーダウン機能
    • 2線式(I2C™コンパチブル)のシリアル・インターフェース
    • レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
    • データ・リードバック機能
    • 温度範囲:-40~+105℃

    AD5321機能ブロック図

    類似製品

    • AD5301: 2.5 V to 5.5 V, 120 µA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-Bit DAC
    • AD5311: 2.5 V to 5.5 V, 120 µA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 10-Bit DAC
    • AD5602: 2.7 V to 5.5 V, <100 µA, 8-Bit nanoDAC® with I2C Compatible Interface, Tiny SC70 Package
    More

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5301/AD5311/AD5321: 2.5 V to 5.5 V, 120 μA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet  (Rev B, 03/2007) (pdf, 1047 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
    出力が発振 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD5321 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5321BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.21 $ 3.45 N  成分表 PCN 購入
    AD5321BRM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.45 N  成分表 PCN 購入
    AD5321BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.64 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5321BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入
    AD5321BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入
    AD5321BRTZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5321BRTZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
    AD5321BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる