シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5320:  12ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5V電源、140µA消費電流、SOT-23およびマイクロSOICパッケージ、レールtoレール電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5320は+2.7~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が115µAのシングル、12ビット、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの高精度出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能です。最大30MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。

製品のハイライト

  • 6ピンSOT-23と8ピン・マイクロSOICの各パッケージを用意
  • 低消費電力、2.7~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で0.35mW、5V電源時で0.7mWの消費電力
  • スルーレートが1V/µsのレールtoレール出力
  • リファレンス電圧を電源から生成
  • クロック速度が最大30MHzの高速シリアル・インターフェース
  • AD5300(8ビット)、AD5310(10ビット)とピンおよびソフトウェア互換

特長と利点

  • マイクロパワー:消費電流140µA@5V、115µA@3V
  • パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、50nA@3V
  • 設計で単調増加性を保証
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • SYNC(アクティブ・ロー)割込み機能
  • 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
  • レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
  • 温度範囲:-40~+105℃
  • 3つのパワーダウン機能

AD5320 機能ブロック図

類似製品

  • AD5040: Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5060: Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5061: 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
More

Of Note ...

For additional information, please see also AD5321 with a 2-Wire Interface.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5320: 12 ビットD/Aコンバータ、+2.7 ~+5.5 V 、140 μ A 、レールto レール出力、SOT- 23 パッケージ (Rev A, 10/1999) (pdf, 130 kB)  データシート PDF
AD5320: 2.7 V to 5.5 V, 140 µA, Rail-to-Rail Output 12-Bit DAC in an SOT-23 Data Sheet (Rev C, 11/2005) (pdf, 403 kB)  データシート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5320 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5320BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.57 $ 2.92 N  成分表 PCN 購入
AD5320BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.09 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5320BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD5320BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD5320BRT-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 - $ 2.92 N  成分表 PCN 購入
AD5320BRT-REEL 製品状況: 最終購入可能日 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 - $ 2.92 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5320BRT-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 2.92 N  成分表 PCN 購入
AD5320BRTZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 - $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD5320BRTZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 - $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD5320BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる