シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5066:  D/Aコンバータ、16ビット、2.7V~5.5V、16ビット精度、クワッド、バッファ回路なし電圧出力、SPIインターフェース、TSSOTパッケージ、nanoDAC®シリーズ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5066は低消費電力、16ビット、クワッド・チャンネル、バッファ無しの電圧出力のnanoDAC で、各チャンネル独立したリファレンス用ピンを備え、単電源2.7V~5.5Vで動作し、±1LSBの相対精度を提供します。 またAD5066は、±1LSBのDNLの差動精度仕様を提供します。また、リファレンス用のバッファ回路が内蔵されています。この製品は、汎用3線、低消費電力のシュミット・トリガ・シリアル・インターフェースを使用しており、最大50MHzのクロックレートで動作し標準のSPI ® 、 QSPI™ 、 MICROWIRE ™ 、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。AD5066は、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、パワーアップ時にDAC出力をゼロ・スケールまたミッドスケールにすることができ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。

この製品の総合未調整誤差は0.8 mV以下となっています。この製品のゼロコード時の誤差は0.05 mV(typ)となっています。

AD5066はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で400nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。

全てのD/Aコンバータの出力はハードウエアーのLDAC 機能を用いることによって同時アップデートが可能で、さらにユーザがソフトで選択したDACチャンネルを同時更新する機能も備わっています。さらに、非同期の CLR機能もあり、全てのDAC出力を、ソフトで選べるゼロ、ミッドスケール、フルスケールのいずれかにクリアすることも可能です。

製品のハイライト
  1. クワッド・チャンネル、16ピンTSSOP、±1LSBのINL
  2. 各チャンネル独立した電圧リファレンス・ピン
  3. 16ビット精度:1LSB INL
  4. TUE(総合未調整誤差)=±0.8mV(max)、ゼロコード誤差=0.1mV(max)
  5. 最大50 MHzのクロック速度を持つ高速シリアル・インターフェース
  6. 3種類のパワーダウン・モードが可能
  7. 既知の出力電圧(ゼロまたはミッドスケール)にリセット可能

アプリケーション

  • プロセス・コントロール
  • データ・アクイジション・システム
  • 携帯型バッテリ駆動の計測機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧源と電流源
  • 特長と利点

    • 低消費、クワッド、16ビットnanoDAC、±1LSB INL
    • 低いTUE:±0.1mV(typ)
    • 低いゼロコード誤差:0.05 mV(typ)
    • 各チャンネル独立したリファレンス入力ピン
    • 電源電圧: 2.7 V~5.5 V
    • フルコード(0~65535)にわたる仕様規定
    • ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット機能
    • チャンネルごとに3種のパワーダウン機能が可能
    • LDAC機能を無効にするハードウエアーLDAC
    • プログラマブル・コードによるCLR機能
    • 小型16ピンTSSOPパッケージを採用

    AD5066 ブロック図

    類似製品

    • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    More

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5066: Fully Accurate, 16-Bit, Unbuffered VOUT, Quad SPI Interface, 2.7 V to 5.5 V nanoDAC in a TSSOP Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 627 kB)  データシート PDF
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09 - Part 1 and 9/3/09 - Part 1)
    技術関連記事 HTML
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
    技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.43 2009年4月 PLC評価用ボードによる産業用プロセス制御システムの容易な設計 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
    (Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD5066 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5066ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 13.70 $ 11.64 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5066ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 11.64 Y  成分表 PCN 購入
    AD5066BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 15.75 $ 13.39 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5066BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 13.39 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる