AD8802
製造中TrimDAC® - 8ビットD/Aコンバータ、12チャンネル、パワー・シャットダウンおよびミッドスケール・プリセット機能付き
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.26
製品情報
- 8個のポテンショメータの置換え
- 12個のプログラム可能な出力
- 3線シリアル入力
- AD8802:ミッドスケール・プリセット
- シャットダウン時の消費電力:55μW以下
(IDDとIREFを含む)
- AD8804:独自にVREFL範囲を設定
- +3V~+5Vの単一電源動作
12チャンネルのAD8802/AD8804は、個別にデジタル制御可能な電圧出力をコンパクトな20ピン・パッケージで供給します。このポテンショメータ・デバイダTrimDAC®は、新規設計で機械式トリマー機能との置き換えが可能です。AD8802/AD8804は、DC電圧調整アプリケーション向けとして最適です。
ミッドスケールを事前に設定してあるAD8802は、シリアル・インターフェース接続されるマイクロコントローラのポートによって容易にプログラミング設定でき、調整を公称値から開始するポテンショメータの置換品として理想的です。最適なアプリケーションは数多くありますが、ほんの一例としては、ビデオ・アンプのゲイン制御、ビデオ機器の周波数と帯域幅の電圧制御、コンピュータのCRTグラフィック・ディスプレイのジオメトリ補正と自動調整などのアプリケーションが挙げられます。AD8804はポテンショメータ・デバイダの上限と下限の個別制御が可能で、VREFLピンによって決定するゼロ・スケールの電圧設定を個別に実行できます。この機能によって、許容可能な電圧制御範囲が制限される場合、デバイスの分解能を可能な限り高くできます。
AD8802/AD8804は、1つのリファレンス電圧入力を共有する12個の電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しています。
各内蔵DACは、出力状態を保持するDACラッチを個別に備えています。これらのDACラッチは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースからデータをロードする内部のシリアル/パラレル・シフト・レジスタからアップデートされます。シリアル・データ入力ワードをデコードするときに、先頭の4ビットによって、続く8データ・ビットのロード先となるDACラッチのアドレスが決定します。AD8802/AD8804の消費電流は、5V電源動作時でわずか10mAです。さらに、シャットダウン・モード時にはリファレンス入力の消費電流を10µAまで低減し、また、通常の動作に復帰した後で使用できるようにDACラッチの設定を保存します。
AD8802/AD8804には、20ピンのプラスチックDIP、20ピンの表面実装SOICパッケージ、および高さが1mmの薄型20ピンTSSOPパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8802ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD8802ARUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
| AD8802ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD8802ARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD8802ARUZ | ||
| AD8802ARUZ-REEL | ||
|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| AD8802ARUZ | ||
| AD8802ARUZ-REEL | ||
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD8802ARUZ | ||
| AD8802ARUZ-REEL | ||
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD8802ARZ | ||
| AD8802ARZ-REEL | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD8802ARZ | ||
| AD8802ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD8802ARUZ | ||
| AD8802ARUZ-REEL | ||
| AD8802ARZ | ||
| AD8802ARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。