シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD1866:  オーディオD/Aコンバータ、16ビット、単電源、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1866は、+5V単電源動作で優れた性能を実現する全機能内蔵型デュアル16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。アナログ・デバイセズのABCMOSウェハープロセスで製造されています。モノリシック・チップに、CMOS論理素子、バイポーラ / MOS線形素子、レーザ・トリミングした薄膜抵抗素子を内蔵しています。入念な設計とレイアウト技術によって、低歪み、ローノイズ、優れたチャンネル分離性、低消費電力を実現しました。

チップ上のDACは、部分的にセグメント化されたアーキテクチャを採用しています。各DACの最初の3個のMSBは、7個の素子に細分されますが、13個のLSBは標準のR-2R技術を用いて構成されています。セグメントおよびR-2R抵抗には、レーザ・トリミングが行われ、きわめて低い全高調波歪みを実現します。デグリッチャやトリミング回路は不要です。

各DACには高性能出力アンプがあります。これらのアンプは高速セトリングと高スルーレートを実現し、最大±1mAの負荷電流で±1Vの信号を生成します。バッファされた出力信号の範囲は1.5~3.5Vです。2.5Vのリファレンス電圧があるため、「フォールス・グラウンド」のネットワークは不要になります。

多彩なデジタル・インターフェースによって、AD1866をすべてのデジタル・フィルタ・チップに直接接続することができます。高速CMOS論理素子により、最大16MHzの入力クロック・レートが可能です。このため、各チャンネルでサンプリング周波数(FS=44.1kHz)の2倍、4倍、8倍、16倍の動作を実行できます。デジタル入力ピンはTTLおよび+5V CMOS互換です。

AD1866は+5V電源で動作します。デジタル電源VLとアナログ電源VSは分離されており、デジタル・フィードスルーを低減することができます。アナログ・グラウンド・ピンとデジタル・グラウンド・ピンも分離されています。+5Vの単電源を使用するシステムでは、VLとVSを互いに接続する必要があります。バッテリ動作システムでは、電源電圧が低下しても動作はそのまま実行されます。AD1866の消費電力は50mW(typ)です。

AD1866には16ピンのプラスチックDIPまたは16ピンのプラスチックSOICパッケージがあり、温度範囲-35~+85℃、電源電圧範囲4.75~5.25Vで動作が保証されています。

特長と利点

  • デュアル・シリアル入力、電圧出力DAC
  • +5V単電源動作
  • THD+N:0.005%
  • 低消費電力:50mW
  • チャンネル・セパレーション:115dB
  • 8倍オーバ・サンプリング動作
  • 16ピンDIPとSOICパッケージ

AD1866 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD1866: Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC Data Sheet  (Rev 0, 12/1991) (pdf, 251 kB)  データシート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
AD1866 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる