シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5530:  IFゲイン・ブロック、DC~1000MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADL5530は、最大周波数1000MHzで動作する広帯域、固定ゲインのリニア・アンプです。セルラ、広帯域、CATV、LMDS / MMDSアプリケーションなどの各種の有線 / 無線デバイスに適用できます。

ADL5530は16.5dBのゲインを提供し、周波数、温度、電源電圧の変化やデバイスごとのバラツキに関する安定性に対して非常に優れています。+37dBmの高3次インターセプト・ポイント(OIP3)、+21.8dBの出力圧縮ポイント、3dBのノイズ指数を達成しています。

このシングルエンドのアンプは内部で50Ωにマッチングされ、入力リターン損失は11dBとなります。動作に必要なものは、入出力ACカップリング・コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサ、外付けのインダクタのみです。

ADL5530の動作時の電源電圧は3~5V、電源電流は110mAです。

ADL5530はGaAs pHEMPTプロセスに基づいて製造され、優れた熱抵抗を示す露出パッドを備えた3mm×2mmのLFCSPパッケージで提供されます。動作温度範囲は-40℃~+85℃です。本製品につきましては完全実装された評価用ボードが用意されていできます。

特長と利点

  • GaAs、シングルエンド、16.5dBの固定ゲイン・アンプ
  • 内部で50Ωにマッチングされる入出力
  • 温度と電源電圧の範囲で完全仕様規定されたゲインと出力電圧
  • 小さなフットプリントのパッケージ:3mm×2mm LFCSP
  • 3~5V電源動作
  • DCから1000MHzまでの動作
  • 一般的なIF周波数の70 / 190 / 380MHzで動作するように全仕様を規定
  • +37dBmの高3次インターセプト
  • +22dBmの出力圧縮ポイント
  • 低ノイズ指数:3dB

ADL5530 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5530: DC~1000MHzのIFゲイン・ブロック (Rev 0, 07/2006) (pdf, 1190 kB)  データシート PDF
ADL5530: DC to 1000 MHz IF Gain Block Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 295 kB)  データシート PDF
AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド  (pdf, 806 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF IC ソリューション・ブリテン 2010年 No.5 ソリューション・ブリテン HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5530 S-Parameters  (zip, 10 kB) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5530 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5530-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる