シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADMP404:  無指向性マイクロフォン、ボトム・ポート、アナログ出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADMP404は高品質、低価格、低消費電力、アナログ出力、ボトム・ポートの無指向性のMEMSマイクロフォンです。ADMP404は、MEMSのマイクロフォン素子、インピーダンス・コンバータと出力アンプで構成されています。ADMP404が備えている感度仕様によって、この製品は、近郊フィールド及び遠隔フィールドのアプリケーションにとって、優れた選択肢となります。ADMP404は、高いSNRとフラットな広帯域周波数応答を備えていますので、結果として高明瞭な自然音が得られます。低消費電流は、ポータブル・アプリケーションにおいて、長いバッテリ寿命を可能とします。ADMP404は、TIA-920のTelecommunications Telephone Terminal Equipment Transmission Requirements for Wideband Digital Wireline Telephones 標準に準拠しています。

ADMP404は、超小型(3.35mm×2.50mm×0.88mm)の表面実装パッケージを採用しています。このパッケージは、一切の感度劣化なしで、リフロー半田と互換となっています。ADMP404はハロゲン・フリーです。

アプリケーション

  • スマートフォン、多機能携帯電話
  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • ブルートゥース・ヘッドセット
  • ビデオ電話
  • 電話会議システム

特長と利点

  • 小型3.35mm×2.50mm×0.88mmの表面実装パッケージ
  • 高いSNR:62dBA
  • 高感度:-38dBV
  • フラットな周波数応答:100Hz~15kHz
  • 低い消費電流:250μA未満
  • シングルエンド・アナログ出力
  • 高PSRR特性:70dB
  • Sn/Pbと鉛フリーの半田処理に適合
  • RoHs/WEEE準拠

ADMP404 機能ブロック図

類似製品

Analog Devices has a selection of MEMS microphones with different interfaces, performance levels, and package sizes.

  • Consider ADMP401: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP405: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP421: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output
  • Consider ADMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output
  • Consider ADMP504: UltraLow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP521: Ultra-Low Noise Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADMP404: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 343 kB)  データシート PDF
AN-1181: Using a MEMS Microphone in a 2-Wire Microphone Circuit  (pdf, 132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1165: Op Amps for MEMS Microphone Preamp Circuits  (pdf, 165 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1140: マイクロフォン・アレイによるビームフォーミング  (pdf, 398 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1140: Microphone Array Beamforming  (pdf, 198 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1112: マイクロフォン仕様の説明  (pdf, 319 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1112: Microphone Specifications Explained  (PDF, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1068: MEMS マイクロフォンのハンダ・リフロー処理  (pdf, 287 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1068: Reflow Soldering of the MEMS Microphone  (pdf, 119 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1003: アナログ・デバイセズのボトム・ポート MEMS マイクロフォンの実装と接続についての推奨事項  (pdf, 463 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1003: Recommendations for Mounting and Connecting Analog Devices, Inc., Bottom-Ported MEMS Microphones  (pdf, 118 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1124: Recommendations for Sealing Analog Devices, Inc., Bottom-Port MEMS Microphones from Dust and Liquid Ingress  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0207: 高性能アナログ MEMS マイクロフォンの SigmaDSP オーディオ・コーデックへの簡単なインターフェース  (pdf, 395 kB) 実用回路 PDF
UG-142: EVAL-ADMP404Z-FLEX Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board  (pdf, 77 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2275: Common Inter-IC Digital Interfaces for Audio Data Transfer  (pdf, 106 kB)
by Jerad Lewis, Applications Engineer, MEMS Microphone Group, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
A History of Consumer Microphones:  (pdf, 9034 kB)
The Electret Condenser Microphone Meets Micro-Electro-Mechanical-Systems (Accoustics Today, April 2009)
技術関連記事 PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Could software be used to eliminate competitor mics’ response peaks? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is a microphone with -37 dBV sensitivity better than a microphone with -42 dBV (lower) sensitivity? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why not design a mic with the highest sensitivity? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Due to open package, are there problems with humidity (condensation) when cooling down/heating up the device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can ADI MEMS mics be soldered to a flex PCB? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the recommended thickness of the PCB for the ADI MEMS mics? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Could direct soldering to a PCB cause vibration pickup by the mic? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can digital microphone PDM output be interfaced with I²S directly? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is -26 dBFS digital mic sensitivity higher than -42 dBV analog mic sensitivity? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Microphone Beamforming Simulation Tool (32-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
Microphone Beamforming Simulation Tool (64-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Audio Codecs for the ADMP404

  • For a low power SigmaDSP codec with headphone driver and PLL, we recommend the ADAU1761.
  • For a low power SigmaDSP codec with mono speaker driver and PLL, we recommend the ADAU1781.
  • For a low power, 24-bit audio codec with headphone driver and PLL, we recommend the ADAU1361.
  • For a low power, 24-bit audio codec with a fixed-function tunable signal processor, we recommend the ADAU1381.
  • For a low power, multi-channel, 24-bit audio codec in a wafer level chip scale package, we recommend the ADAU1373.
  • For a low power, stereo codec with mono microphone input, we recommend the SSM2603.
Recommended Microphone Preamplifiers for the ADMP404
  • For low noise, variable compression and noise gating, we recommend the SSM2166 or the SSM2167.
  • For low power, ultralow noise, low distortion, we recommend the ADA4075-2 dual opamp.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADMP404 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADMP404 Flex Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADMP404Z-FLEX 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 80.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる