シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8382:  High Performance 12-Bit, 6-Channel Output, Decimating LCD DecDriver®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD8382 DecDriver provides a fast, 12-bit latched decimating digital input that drives six high voltage outputs. 12-bit input words are sequentially loaded into six separate, high speed, bipolar DACs. A flexible digital input format allows several AD8382s to be used in parallel for higher resolution displays.

STSQ synchronizes sequential input loading, XFR controls synchronous output updating, and R/L controls the direction of loading as either left-to-right or right-to-left. Six channels of high voltage output drivers drive to within 1.3V of the rail. The output signal can be adjusted for dc reference, signal inversion, and contrast for maximum flexibility

The AD8382 is fabricated on Analog Devices' XFHV, fast bipolar 26V process, providing fast input logic bipolar DACs with trimmed accuracy and fast settling, high voltages, precision drive amplifiers on the same chip. The AD8382 dissipates 743 mW nominal static power. The STBY pin reduces power to a minimum, with fast recovery

特長と利点

  • High accuracy, high resolution voltage outputs
  • Fast settling, high voltage drive
  • High update rates
  • Voltage controlled video reference (brightness) and full-scale (contrast) output levels
  • Flexible logic
  • Output overload protection
  • Low static power dissipation:
    743 mW
  • 3.3V logic, 9V to 18V analog supplies
  • Available in 48-lead 7mm x 7mm LFCSP

Functional Block Diagram for AD8382

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8382: High Performance 12-Bit, 6-Channel Output, Decimating LCD DecDriver® Data Sheet  (Rev 0, 03/2003) (pdf, 921 kB)  データシート PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
12-Bit Microdisplay Driver Enables High Fidelity Display  (pdf, 258 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる