シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD1852:  24ビットD/Aコンバータ、ステレオ、192kHz、マルチビット・シグマ・デルタ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1852は、18/20/24ビットの全機能内蔵型ステレオ・デジタル・オーディオ再生システムです。マルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、デジタル・インターポレーション・フィルタ、アナログ出力ドライブ回路で構成されています。そのほかに、SPI互換のシリアル・コントロール・ポート経由で設定できるステレオ・アッテネータやミュート機能も備えています。AD1852は、サンプル周波数192kHzと96kHzおよび24ビット対応など、既知のすべてのDVDフォーマットと完全な互換性があります。また下位互換性もあり、レッドブック準拠のコンパクト・ディスク向け50/15msデジタル・ディエンファシスや、32kHz/48kHzのサンプリング・レートでのディエンファシスをサポートしています。

AD1852機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD1852: マルチビット・シグマ・デルタD/A コンバータ、ステレオ、24 ビット、192kHz (Rev 0, 05/2000) (pdf, 580 kB)  データシート PDF
AD1852: Stereo, 24-Bit, 192 kHz,Multibit, Sigma-Delta DAC Data Sheet  (Rev A, 11/2009) (pdf, 234 kB)  データシート PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD1852 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD1852JRSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Tube, 47 $ 8.10 $ 5.57 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD1852JRSZRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 5.57 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる