シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD1851:  オーディオD/Aコンバータ、16ビット/18ビット、16×FS、PCM

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1851/AD1861はモノリシックPCMオーディオD/Aコンバータ(DAC)で、AD1851は16ビット・デバイス、AD1861は18ビット・デバイスになっています。各デバイスには、電圧出力アンプ、DAC、シリアル・パラレル変換レジスタ、電圧リファレンスがあります。AD1851/AD1861のデジタル部は、アナログ・デバイセズの2mmABCMOSプロセスによるCMOS論理素子を使って製造されています。アナログ部は、バイポーラおよびMOSデバイス、それに薄膜抵抗を使って製造されています。

入念な設計とレイアウト技術を用い、このような回路素子を組み合わせることで、高性能のオーディオ再生が実現します。直線性誤差のレーザ・トリミングによって、低い全高調波歪みが得られます。オプションの直線性トリム・ピンを使用すれば、ミッドスケールでの残留微分直線性誤差を除去することができます。この機能は、低振幅信号の低歪み再生で特に威力を発揮します。出力グリッチも小さいため、全体的に高レベルの性能が保証されます。出力アンプは高速セトリングと高スルーレートを実現し、最大8mAの負荷電流で±3Vのフル信号を提供します。また電流出力モードでは、±1mAの出力信号を提供します。出力アンプには短絡保護機能があり、グラウンドへの無限の短絡に対する耐性が備わっています。

シリアル入力インターフェースは、クロック、データおよびラッチ・イネーブル・ピンで構成されています。外部クロックが、シリアルの2の補数データワードをMSBファーストでDACに入力します。ラッチ・イネーブル信号は、入力ワードを内部シリアル入力レジスタからパラレルDAC入力レジスタに転送します。AD1851の入力クロックは12.5MHzのデータレートに対応し、AD1861の入力クロックは13.5MHzのデータレートに対応できます。このシリアル入力ポートには、コンスーマ向けオーディオ製品に使用する第2世代のデジタル・フィルタ・チップとの互換性があります。これらのフィルタは、サンプリング周波数の2倍、4倍、8倍、16倍のオーバーサンプリング・レートで動作します。

重要なTHD+NとS/N比の仕様は、全デバイスで100%試験済みです。

AD1851/AD1861は±5V電源で動作し、ホームユーザ向け製品市場に適しています。デジタル電源VLとアナログ電源VSおよび -VSを分離して、デジタル・クロストークを低減することができます。アナログ・グラウンド・ピンとデジタル・グラウンド・ピンも分離されています。消費電力は100mW(typ)です。

AD1851/AD1861には、16ピンのプラスチックDIPまたは16ピンのSOICパッケージがあります。いずれも、AD1856/AD1860 PCMオーディオDACで使用されている業界標準のピン配置を採用しています。このため、AD1856/AD1860での±5V電源の設計をそのまま使って、本製品に置き換えることができます。温度範囲-25~+70℃、電源電圧範囲±4.75~±5.25Vで動作が保証されています。

特長と利点

  • SNR:110dB
  • 高速セトリングを実現する16倍のオーバ・サンプリング
  • ±3V出力
  • オプションのトリミングで優れたリニアー特性が可能
  • ±5V動作
  • 16ピンDIPとSOICパッケージ
  • オーディオDACのAD1856とAD1860とピン互換
  • 2の補数シリアル入力

AD1851機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD1851/AD1861: 16-Bit/18-Bit, 16 3 Fs PCM Audio DACs Data Sheet  (Rev A, 03/2006) (pdf, 197 kB)  データシート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD1851 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD1851RZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 7.06 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
AD1851RZ-J 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 7.97 $ 5.31 Y  成分表 PCN 購入
AD1851RZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 250 $ 0.00 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる