シグナルチェーン・デザイナーに追加

SSM4321:  オーディオ・アンプ、モノ用、2.9WクラスD、デジタル電流 / 電圧出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

SSM4321は、出力電圧をデジタル化した出力をもつ高効率のクラスDのオーディオ・アンプ、出力電流およびPVDD供給電圧を、完全集積化しています。この製品は、携帯電話アプリケーションに関する性能を最大化するように設計されています。アプリケーション回路では、最小限の外付け部品を必要とし、アンプ用の2.5~5.5V電源と入力 / 出力に供給する1.42V~3.6V電源で動作し、ます。SSM4321は、0.1ΩのV/Iセンス抵抗を備えた5.0V電源で、4Ωの負荷を、1%未満のTHD+N特性で、2.2Wの連続的した出力パワーで、駆動する能力を持ちます。

SSM4321は、外部LC出力フィルタを必要としない、高効率な低ノイズ変調スキームを特長としています。変調スキームは、たとえ低出力パワー時でも高効率を連続的に提供します。SSM4321は、5.0V電源で、8Ω負荷に1.4W時の効率は89%で、SNRは100dB以上で動作します。

SSM4321は、センス出力電流、出力電圧およびPVDD電源電圧を検出する回路を内蔵しています。電流センスは、出力ピンと負荷の間に接続された外付けのセンス抵抗を使って成し遂げられます。出力の電流と電圧は、16ビット分解能をもつADCに送られ、PVDD供給電圧は、8ビット分解能を持つADCに送られます。

これらのADCの出力は、TDM上または I2Sの出力シリアル・ポートで得ることができます。SLOTピンは、TDMインターフェース上で、4つの使用可能な出力スロットのどれを使うかを決定するために、使われます。ステレオの I2Sインターフェースは、BCLKとFSYNCのためのピン接続を逆にすることによって、選ぶことができます。また、電圧と電流データのダイレクトPDMビットのストリームはSLOTピンを介して選ぶことができます。

拡散スペクトラム、パルス密度モジュレション(PDM)は、他のクラスDアーキテクチャに比較すると、より低いEMI放射を提供します。拡散スペクトラムPDMの固有のランダム特性は、近接近した、いくつかのアンプのクロック・インターモジュレーション(ビート効果)を排除します。

SSM4321は、超低EMI放射を提供しますので、特に100MHzを超える、クラスD出力での放射を大幅に低減します。またSSM4321の超低EMI放射は、アンテナやRF感度問題に対しても有益です。

また、このデバイスは柔軟性の高いゲイン選択ピンを備えており、0dB、3dB、6dB、9dBまたは12dBのゲインを選ぶためには、一本の直列抵抗器を必要とするだけです。入力インピーダンスは、選択されたゲインに拘わらず、80kΩで固定されています。

SSM4321は、標準で1μA未満のシャットダウン電流を持ったシャットダウン・モードを備えています。シャットダウンは、BCLK入力を外すことによってイネーブルとなります。クロックは、デバイスが動作するためBCLKピン上に存在している必要があります。またこの製品は、ポップ・アンド・クリック抑制回路を含んでおり、ターンオン、ターンオフ時の出力における電圧グリッジを最小化し、音声起動時や終了時での可聴ノイズを低減します。

SSM4321は、工業温度範囲-40~+85℃にわたって仕様規定されています。また、サーマル・シャットダウン機能と出力短絡保護が内蔵されています。この製品は、ハロゲン・フリー、16ボール、0.4mmピッチ、1.74mm×1.74mmのウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)をパッケージ採用しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤ
  • ポータブル電子機器

特長と利点

  • 拡散スペクトラムΣΔモジュレータ内蔵、フィルタ・レス、クラスDアンプ
  • 出力電圧、出力電流およびPVDD電源電圧のデジタル化された出力
  • 出力電流センシングは72dBのSNR、電圧センシングでは77dBのSNR
  • TDMまたはスレーブ出力インターフェース:
    -- シングル・バス上に最大4チップをサポート
    -- 8kHz~48kHz動作
  • I2S / 左詰めスレーブ出力のインターフェース:
    -- シングル・バス上に1または2チップをサポート
    -- 8kHz~48kHz動作
  • PDM出力インターフェースは、1MHz~6.144MHzで動作
  • 5.0V電源で4Ω負荷に2.2W、8Ω負荷に1.4WΩ、1%未満のTHD+N特性
  • 5.0V、8Ω負荷へ1.4W+0.2Ω RSENSEのスピーカ時で89%の効率、100dB以上のSNR
  • 高PSRR@217Hz:86dB
  • アンプの動作電源動作:2.5V~5.5V
  • 入力 / 出力の動作電源:1.42V~3.6V

    詳細はデータシートをご参照ください。

SSM4321 機能ブロック図
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

SSM4321 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-SSM4321Z 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 100.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる