ADAU1513: オーディオ・パワー段、クラスD
ADAU1513は、2チャンネル、クラスDのBTL(ブリッジ接続負荷)オーディオ・パワー段です。チャンネル当たり最大15Wで、4Ωのスピーカ負荷を高効率で駆動できます。4チャンネルのオーディオ・システムを構成する場合は、2個のADAU1513を使用し、PWM(パルス幅変調器)プロセッサのADAV4201と組み合わせます。パワー段は、ADAV4201プロセッサから3.3Vのロジック差動PWMを入力と ...続きを見る
アドバンスドTVアプリケーションに関する、更なる製品選択についてはAdvantiv®ページをご覧ください。
ADAU1513: オーディオ・パワー段、クラスD
製品概要
ADAU1513は、2チャンネル、クラスDのBTL(ブリッジ接続負荷)オーディオ・パワー段です。チャンネル当たり最大15Wで、4Ωのスピーカ負荷を高効率で駆動できます。4チャンネルのオーディオ・システムを構成する場合は、2個のADAU1513を使用し、PWM(パルス幅変調器)プロセッサのADAV4201と組み合わせます。パワー段は、ADAV4201プロセッサから3.3Vのロジック差動PWMを入力として受信します。ADAU1513は、ロジック・レベルのエラー・フラグ出力をシステム・マイクロコントローラに送る熱保護回路と出力短絡保護回路のほか、パワー段のリセット/ミュート制御のための回路で構成されています。このパワー段は、9~18Vの電源電圧範囲で動作します。低消費電力のデジタル・ロジック回路は、3.3V電源で動作します。このパワー段は、ADAV4201以外の変調器にも対応しています。アプリケーションの支援については、お近くの営業所にお問い合わせください。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 05/2007 (pdf 466kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 75kB)
- 評価用ボード/ツール
SSM2335 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
SSM2604 - オーディオ・コーディック、低消費電力
| Part# | Output Power (W) | Efficiency (%) | Dynamic Range (dB) | SNR (dB) | THD+N (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1990 | 5 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +12V | 30mA | - |
| AD1991 | 20 | 87 | - | - | - | +4.5V to +5.5V | 2.75mA | $8.00 |
| AD1992 | 10 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +20V | 30mA | - |
| AD1994 | 25 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +20V | 30mA | - |
| ADAU1513 | 23 | 90 | 96 | 96 | - | +3V to +3.6V | 43.1mA | $3.15 |
| ADAU1590 | 15.5 | 90 | 101 | 101 | - | +3V to +3.6V | 60µA | $3.49 |
| ADAU1592 | 18 | 87 | 101 | 101 | -85 | +9V to +18V | 44mA | $3.66 |
| SSM2301 | 1.4 | 85 | - | 98 | - | +2.5V to +5V | 4.2mA | $0.45 |
| SSM2302 | 2 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5V | - | $0.92 |
| SSM2304 | 2 | 85 | - | 102 | -67 | +2.5V to +5V | 7mA | $0.81 |
| SSM2305 | 2.8 | 89 | - | 98 | +-94 | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.60 |
| SSM2306 | 2 | 87 | - | 96 | - | +2.5V to +5V | 6.5mA | $0.99 |
| SSM2311 | 3 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5.5V | 4.2mA | $0.73 |
| SSM2315 | 3 | 93 | - | 103 | - | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.82 |
| SSM2317 | 3 | 93 | - | 93 | - | +2.5V to +5.5V | 4.07mA | $0.91 |
| SSM2319 | 3 | 90 | - | 98 |