Download 英語データシート Rev 0, 04/2007 (pdf 300kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD9889B: 高性能HDMI™/DVI トランスミッタ |
AD9889Bは、165MHzのHDMI™ 1.3( High-DefinitionMultimedia Interface)トランスミッタです。最大1,080pのHDTVフォーマットとUXGA(1600×1200ドット@60Hz)までのコンピュータ・グラフィック(CG)解像度を利用できます。HDCPに対応したAD9889Bは、HDCP 1.2プロトコルで規定された保護対象のコンテンツを安全に送信できます。
AD9889Bは、S/PDIFと8チャンネルI2Sオーディオの両方に対応しています。このハイファイの8チャンネルI2Sは、192kHzのステレオ・オーディオまたは7.1chサラウンド・オーディオを送信できます。S/PDIFは、ステレオLPCM(リニア・パルス・コード変調)オーディオまたは圧縮オーディオ(DTS®、THX®、Dolby ...続きを見る
AD9889Bは、165MHzのHDMI™ 1.3( High-DefinitionMultimedia Interface)トランスミッタです。最大1,080pのHDTVフォーマットとUXGA(1600×1200ドット@60Hz)までのコンピュータ・グラフィック(CG)解像度を利用できます。HDCPに対応したAD9889Bは、HDCP 1.2プロトコルで規定された保護対象のコンテンツを安全に送信できます。
AD9889Bは、S/PDIFと8チャンネルI2Sオーディオの両方に対応しています。このハイファイの8チャンネルI2Sは、192kHzのステレオ・オーディオまたは7.1chサラウンド・オーディオを送信できます。S/PDIFは、ステレオLPCM(リニア・パルス・コード変調)オーディオまたは圧縮オーディオ(DTS®、THX®、Dolby® Digitalなど)を伝送できます。
AD9889Bは、システム設計の複雑さやコストを軽減するために、HDCP動作用の内部MPU、EDID読出し用のI2Cマスター、1.8V単電源、I2Sに基づく5Vトレランス、ホット・プラグ検出ピンなどの機能/特性を備えています。高度なCMOSプロセスで製造されたAD9889Bは、省スペース型の76ピンCSP_BGA/64ピンLFCSP表面実装パッケージ、それに80ピンLQFP表面実装パッケージを採用しています。パッケージはすべて鉛フリーで、-25~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
Complete documentation (including detailed hardware and software guides) and software driver reference code are available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (pdf, 27,604 bytes) and a Software Licensing Agreement (pdf, 32,123 bytes). Submit your completed forms by attaching within the online Customer Opportunity form Additional support is available from your Analog Devices local sales. Information about obtaining licenses required for using HDMI and HDCP technologies is available from www.hdmi.org and www.digital-cp.com.
Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | I2S Audio Channels | HDCP Key | SPDIF | Audio Sample Rate (kHz) | CEC Support | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9389B | 8 | 165 | 1080p/UXGA | 8 | Internal | X | 192 | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9889B | 8 | 165 | 1080p/UXGA | 8 | External | X | 192 | - | 64-LFCSP, 76-BGA, 80-LQFP |
| ADV7510 | 12 | 225 | 1080p/UXGA | 8 | Internal, None | X | 192 | X | 64-LFCSP |
| ADV7520 | 8 | 80 | 720p/1080i | 8 | Internal | X | 192 | X | 64-LFCSP |
| ADV7520NK | 8 | 80 | 720p/1080i/XGA | 8 | External | X | 192 | X | 76-BGA |
| ADV7521NK | 8 | 80 | 720p/1080i | 2 | None | X | 192 | X | 49-WLCSP |
| ADV7523 | 8 | 80 | 720p/1080i | 2 | Internal, None | X | 192 | X | 49-WLCSP |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9889B/PCBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 80 | 商用 | $995.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9889BBBCZ-80 | 製造中 | 76 ball CSPBGA (6x6x1.4mm) | 76 | 商用 | $5.23 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9889BBBCZRL-80 | 製造中 | 76 ball CSPBGA (6x6x1.4mm) | 76 | 商用 | $ | 02/12/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9889BBCPZ-165 | 製造中 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | 64 | 商用 | $6.14 | 12/04/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9889BBCPZ-80 | 製造中 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | 64 | 商用 | $5.23 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9889BBSTZ-165 | 製造中 | 80 ld LQFP (14x14mm) | 80 | 商用 | $6.14 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9889BBSTZ-80 | 製造中 | 80 ld LQFP (14x14mm) | 80 | 商用 | $5.23 | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。