シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADT7410:  ±0.5℃精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADT7410は、ナローSOICパッケージを採用した高精度デジタル温度センサーです。このデバイスは、バンドギャップ温度リファランスと13ビットADCを内蔵しており、温度を監視しデジタル化して分解能0.0625℃で出力します。ADC分解能は、デフォルトで13ビット(0.0625℃)に設定されています。この設定は、設定レジスタ(レジスタ・アドレス0x03)のビット7を設定することにより、16ビット(0.0078℃)へ変更することができます。

ADT7410の動作は、2.7V~5.5Vの電源電圧で保証されています。3.3Vで動作する場合の平均電源電流は210μA(typ)です。ADT7410にはシャットダウン・モードがあり、このモードではデバイスがパワーダウンして、シャットダウン電流が2μA(typ)になります。ADT7410は、-55℃~+150℃の温度範囲で動作します。

ピンA0とピンA1はアドレス選択に使用することができ、ADT7410に4つのI2C®アドレスを設定することができます。CTピンはオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルなクリティカル温度規定値を超えるとアクティブになります。デフォルトのクリティカル温度規定値は147℃です。INTピンもオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルな規定値を超えるとアクティブになります。INTピンとCTピンは、コンパレータ・モードまたは割込みモードで動作することができます。

アプリケーション

  • 医用装置
  • 絶縁型センサー
  • 環境コントロール・システム
  • コンピュータ・サーマル・モニタリング
  • サーマル保護
  • 工業用プロセス制御
  • 電源システム・モニタ
  • ハンドヘルド・アプリケーション

特長と利点

  • 高性能:
    温度精度±0.5℃@-40℃~+105℃(2.7V~3.6V)
    ±0.4℃@-40℃~+105℃(3.0V)
    16ビット温度分解能:0.0078℃
    高速な最初の温度の変換時間:パワアップ後6ms
  • 容易な導入:
    温度校正 / 補正は不要
    直線性補正の不要
  • 低消費:
    パワーセービング・モード:1サンプル/1秒
    ノーマル・モード:700μW@3.3V
    シャットダウン・モード:7μW@3.3V
  • 広い動作範囲:
    温度範囲:-55℃~+150℃
    電圧範囲:2.7V~5.5V
  • プログラマブル割り込み:
    高精度な温度過熱割り込み
    温度上昇 / 温度低下割り込み
  • I2C互換インターフェース
  • 8ピン狭幅SOIC、RoHS準拠パッケージ

ADT7410 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT7410: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor Data Sheet (Rev A, 01/2012) (pdf, 439 kB)  データシート PDF
AN-1250: Interfacing an ADT7310/ADT7410 to a Cortex-M3 Based Precision Analog Microcontroller (ADuCM360)  (pdf, 265 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-047: Evaluating the ADT7310/ADT7410 Temperature Sensors  (pdf, 786 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADT7410 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADT7410TRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Tube, 98 $ 1.61 $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADT7410TRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Reel, 2500 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入
ADT7410TRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Reel, 1000 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADT7310, ADT7311, ADT7312 and ADT7410 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADT7X10EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる