AD2S1210
製造中10~16ビットR/Dコンバータ、分解能可変、リファレンス発振器内蔵
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.51
Viewing:
製品情報
- 中国語データシートを用意
- 全機能内蔵型のモノリシック・レゾルバ/デジタル・コンバータ
- 最大3125rpsのトラッキング・レート(10ビット分解能、CLKIN = 10.24MHz)
- ±2.5 (+ 1LSB) 分角の角度精度((Bグレード、Dグレード)
- 10/12/14/16ビットの分解能をユーザ設定
- パラレルおよびシリアルの10~16ビット・データ・ポート
- 絶対位置および速度出力
- システム障害検出
- 障害検出スレッショルドは設定可能
- 差動入力
- インクリメンタル・エンコーダ・エミレーション
- プログラマブルな正弦波発振器を内蔵
- DSP/SPIインターフェース規格互換
- 電源5V、ロジック・インターフェースは2.3V~5.25V
- 温度範囲定格:−40°C~+125°C(C、D、Wグレード)
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- ASIL B安全性評価証明書が入手可能
- 安全マニュアルが入手可能
AD2S1210-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD2S1210-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/11604
AD2S1210は全機能内蔵型で10~16ビット分解能のトラッキング・レゾルバ/デジタル・コンバータです。レゾルバに正弦波の励起信号を出力するプログラマブルな正弦波発振器を内蔵しています。
このコンバータは、SINおよびCOS入力から2~20kHzの範囲で3.15V p-p ±27%の入力信号を受け入れます。タイプIIのサーボ・ループを採用することで、入力をトラッキングし、SINとCOSの各入力情報を入力角と入力速度のデジタル情報に変換します。最大トラッキング・レートは、3125rpsです。
AD2S1210WDSTZおよびAD2S1210WDSTZRL7モデルは、ISO 26262に基づくASIL B定格アプリケーションでの使用について、独立した認定機関による承認を取得しています。安全マニュアルおよびASIL B安全性評価証明書を入手するには、最寄りのアナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。
製品のハイライト
- レシオメトリック・トラッキング変換。タイプIIのトラッキング・ループは変換遅延を発生せずに、連続的な位置データを出力します。さらに、リファレンス信号と入力信号はノイズと高調波歪みに対する耐性も備えています。
- システム障害検出。障害検出回路はレゾルバ信号の喪失、入力信号のアウト・オブ・レンジ、入力信号のミスマッチ、または位置トラッキングの喪失をセンシングできます。特定アプリケーションに対応する最適化を図るために、ユーザは障害検出スレッショルド・レベルを個別に設定できます。
- 入力信号範囲。SINおよびCOS入力は、3.15V p-p ±27%の差動入力電圧を受け入れます。
- プログラマブル励起周波数。励起周波数を2~20kHzの範囲の数多くの標準周波数に容易に設定できます。
- トリプル・フォーマットの位置データ。16ビットのパラレル・ポートまたは4線シリアル・インターフェースを介して、10~16ビットの絶対角度位置データにアクセスします。インクリメンタル・エンコーダ・エミュレーションは、標準のAクワッドBフォーマットで有効な方向出力を供給します。
- デジタル速度出力。16ビットのパラレル・ポートまたは4線シリアル・インターフェースを介して、10~16ビット符号付きのデジタル速度にアクセスします。
アプリケーション
- DCおよびACサーボ・モータ制御
- エンコーダ・エミュレーション
- 電気パワー・ステアリング
- 電気自動車
- 一体化されたスタータ兼用ジェネレータ / オルタネータ
- 自動車のモーション・センシングおよび制御
ドキュメント
データシート 4
ソリューション・カタログ 1
回路ノート 2
デバイス・ドライバ 5
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD2S1210-KGD-CHIPS | DIE | ||
| AD2S1210-KGD-WS | DIE | ||
| AD2S1210ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD2S1210ASTZ-RL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD2S1210BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD2S1210CSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD2S1210DSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD2S1210SSTZ-EPRL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD2S1210WDSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD2S1210WDSTZRL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD2S1210ASTZ | 製造中 | |
| AD2S1210ASTZ-RL7 | 製造中 | |
| AD2S1210BSTZ | 製造中 | |
| AD2S1210CSTZ | 製造中 | |
| AD2S1210DSTZ | 製造中 | |
| AD2S1210WDSTZ | 製造中 | |
| AD2S1210WDSTZRL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD2S1210ASTZ | 製造中 | |
| AD2S1210BSTZ | 製造中 | |
| AD2S1210CSTZ | 製造中 | |
| AD2S1210DSTZ | 製造中 | |
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD2S1210SSTZ-EPRL7 | 製造中 | |
| AD2S1210WDSTZ | 製造中 | |
| AD2S1210WDSTZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 5
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?