AD6657Aは11ビット、200MSPS、クワッド・チャンネルの中間周波数(IF)レシーバで、特に、高ダイナミックレンジ性能、低パワー、小型サイズを必要とする通信システムでの、マルチ・アンテナ・システムをサポートするように設計されています。
このデバイスは、4個の高性能ADCとNSRデジタル・ブロックを内蔵しています。各ADCはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCは、差動パイプラインの初段に、広帯域幅スイッチド・キャパシタのサンプリング・ネットワークを備えています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償しますので、コンバータは優れた性能を維持することができます。
各ADC出力はNSRブロックに、内部で、接続されています。内蔵のNSR回路は、ナイキスト帯域内のより小さな周波数バンドでのSNR性能を向上させます。このデバイスは、外部MODEピンあるいはSPIを介して選択可能な、2つの異なったモードをサポートします。
NSR機能がイネーブル状態では、ADCの出力は、AD6657Aが、ナイキスト帯域内の制限された部位で、11ビット出力分解能を維持しながら、改良されたSNR性能をサポートするような処理がされます。NSRブロックは、サンプルクロックの22%または33%のどちらかの帯域幅を提供するように、プログラムすることができます。例えば、185MSPSのサンプル・クロック・レートでは、AD6657Aは、22%モードで40MHz帯域幅では最大75.5dBFSのSNR、36%モードで65MHz帯域に関するSNRは最大70.0dBFSを達成することができます。
NSRブロックがディセーブル時は、ADCデータは、11ビットの分解能で、出力に直接提供されます。AD6657Aは、このモードで動作する場合、全ナイキスト帯域で最大66.5dBFSのSNRを達成することができます。これによって、AD6657Aは、より広い帯域幅が望まれるデジタル・プリディストーション・オブザベーション・パスのような通信アプリケーションで、使うことができます。
デジタル信号処理の後、マルチプレクスされた出力データは、最大データ・レートが400Mbps(DDR)で、2つの11ビット出力ポートに転送されます。これらの出力は、1.8VのLVDSに設定され、ANSI-644レベルをサポートします。AD6657Aレシーバは、IF周波数の広いスペクトルをデジタル化します。各レシーバは、別々のアンテナの同時受信用とし設計されています。このIFサンプリング・アーキテクチャは、従来型アナログ技術または集積度の低いデジタル方式と比べると部品コストと複雑さを大幅に削減します。
柔軟なパワーダウン・オプションは、大幅な省電力を可能にします。セットアップと制御のプログラミングは、ボード・レベルのシステム・テストをサポートする数多くのモードと共に、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行われます。
AD6657Aは、鉛フリー/RoHS対応、144ピン、10mm×10mmのチップスケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティ無線、スマート・アンテナ(MIMO)システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):
WCDMA、LTE、CDMA2000
WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q復調システム
- 汎用ソフトウェア無線