シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADE7769:  単相電力量計IC、発振器内蔵、無負荷インジケータ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADE7769はADE7755のピン数を低減した正確な電力量計ICであり、チップのクロック源として機能する高精度の発振回路を備えています。このICを使用した場合、外付けの水晶発振器(レゾネータ)が不要となるので、電力量計の製造コスト全体が割安になります。本デバイスは、シャント抵抗器と直接インターフェースをとります。

ADE7769はライン電流/電圧に基づいて瞬間有効電力や平均有効電力を提供し、電力が正の場合にのみ積算処理を行います(負の電力は無視される)。デバイスの仕様は、IEC61036規格に規定された精度を上回っています。ADE7769ではA/Dコンバータ(ADC)とリファレンス回路でのみアナログ回路が使用されており、他の信号処理(乗算、フィルタ処理など)はすべてデジタル領域で実行されます。この方法を使用すれば、極端な環境条件下で長期にわたって優れた安定性と精度を維持できます。

小さなアナログ入力フルスケールにより、デバイスはダイナミック・レンジを失うことなく低値のシャント抵抗にインターフェースできます。ADE7769は16ピンSOICナロー・パッケージを採用しています。

IEC61036に準拠した低価格電力量計のリファレンス設計の記述に関しては、アプリケーション・ノートAN-679を基本資料として利用できます。

注:多相システムの設計にはADE7752を推奨します。

特長と利点

  • IEC61036/60687をクリア
  • ダイナミック・レンジ500:1にわたって0.1%未満の有効電力量誤差
  • 有効電力量の測定
  • 変流器/シャントの電流センサー・インターフェース
  • 高周波パルス出力
  • オンチップの温度センサーとリファレンス(2.5V)
  • 低消費電力(20mW typ)
  • 逆電力表示(REVP)
  • 無負荷(スレッショールド以下)インジケータ

Functional Block Diagram for ADE7769

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE7769: Energy Metering IC with Integrated Oscillator and No-Load Indication Data Sheet (Rev A, 11/2005) (pdf, 379 kB)  データシート PDF
Meter Architecture Trade-offs  (pdf, 1056 kB)
Single-Chip versus Multi-Chip Solutions and Examples of Implementation with Single-Chip Metering IC (Watt-Only and Multi-Function)
参考文献 PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
技術関連記事 PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
技術関連記事 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術関連記事 HTML
The Hot 100 products of 2006
(EDN, 12/15/2006)
関連記事 HTML
Energy Meter Chips
(Components in Electronics, 11/2006)
関連記事 HTML
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
メディア掲載一覧 PDF
海外で豊富な実績を誇るワンチップ・ソリューションを、日本にも。
電子電力メーターには、アナログ・デバイセズ
メディア掲載一覧 HTML
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 165 kB) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
なぜクリスタルは3.579545MHz あるいは32.768KHz FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADE7769 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADE7769ARZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 1.17 $ 1.17 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADE7769ARZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.17 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる