AD7143: 容量性タッチ・センサ用プログラマブル・コントローラ
最新のユーザ入力方式が要求されるシステム用として環境キャリブレーション回路をチップ上に集積化した容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。容量性ボタン、スクロール・バー、スクロール・ホイールなどの機能を実装する外部の容量性センサとインターフェースします。
このCDCは、スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのシグマ・デルタ(ΣΔ)容量/デジタル・コンバータに ...続きを見る
- システム設計の詳細とFAQをご参照ください。
- タッチコントロール・デモをご覧ください。
- AD7142オンライン・セミナー:Design and Develop Innovative and Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-to-Digital Converters.
AD7143: 容量性タッチ・センサ用プログラマブル・コントローラ
製品概要
最新のユーザ入力方式が要求されるシステム用として環境キャリブレーション回路をチップ上に集積化した容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。容量性ボタン、スクロール・バー、スクロール・ホイールなどの機能を実装する外部の容量性センサとインターフェースします。
このCDCは、スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのシグマ・デルタ(ΣΔ)容量/デジタル・コンバータに信号を送る8チャンネルの入力を備えています。外部センサの容量変化をセンシングし、この情報を利用してセンサの起動を登録します。外部センサを一連のボタン、1つのスクロール・バーまたはスクロール・ホイール、あるいは各種タイプを組み合わせたセンサとして構成できます。
AD7143は周囲環境の変化を捕捉するオンチップのキャリブレーション・ロジックを内蔵しています。センサがタッチされていない間に、キャリブレーション・シーケンスが自動的かつ連続的なインターバルで実行されます。したがって、環境の変化による外部センサへのタッチの誤認識や、実際のタッチが登録されない発生することはありません。
また、I2C互換のシリアル・インターフェースを備え、1.65~3.6VのI2Cシリアル・インターフェース動作電圧を供給するVDRIVEピンを別途用意しています。
4mm×4mmの16ピンLFCSP-VQパッケージを採用し、2.6~3.6V電源で動作します。動作時の消費電流は1mA以下に抑えられ、低消費電力モード(400msの変換インターバル)ではさらに50μAまで低減されます。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 01/2007 (pdf 996kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- プログラマブル容量/デジタル・コンバータ
更新レート:25ms(@最大シーケンス長)
分解能:1fF以上ion
8チャンネルの容量性センサ入力
外付けのRC調整用部品が不要
自動変換シーケンサ - オンチップの自動キャリブレーション・ロジック
環境変化の自動補償
自動適応化スレッショールドおよび感度レベル - キャリブレーション・データを保存するオンチップRAM
- I2C®互換のシリアル・インターフェース
- シリアル・インターフェース用にVDRIVEレベルを別途用意
- ホスト・コントローラ用の割込み出力
- 4mm×4mmの16ピンLFCSP-VQパッケージ
- 電源電圧:2.6~3.6V
- 低い動作電流
フルパワー・モード:1mA以下
低消費電力モード:50μA
AD7156 - Ultralow Power, 1.8 V, 3 mm × 3 mm, 2-Channel Capacitance Converter
| Part# | Resolution (Bits) | T-Put Rate | # Chan | Supply V | Pwr Diss (max) | Input Base C (pF Max) | Cin Range (pF) | Pkg Type | Price* (1000-4999) | Product Description | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7142 | 16 | 27.8SPS | 14 | Single(+2.6 to +3.6), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3) | 3.6mW | 20 | ±2 | CSP | $1.37 | CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with SPI or I2C Interface | I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI |
| AD7143 | 16 | 43.5SPS | 8 | Single(+2.6 to +3.6) | 3.6mW | 20 | ±2 | CSP | $1.25 | CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with I2C Interface | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7147 | 16 | 111SPS | 13 | Single(+3), Single(+3.3) | 3.6mW | 20 | ±8 | CSP | $1.30 | CAPTouch (TM) Programmable Controller w/ SPI or I2C Interface for Single-Electrode Cap Sensors | I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI |
| AD7148 | 16 | 4SPS | 8 | Multi(+3.3Anlg, +3.3Dig) | 3.3mW | 20 | ±8 | CSP | $1.21 | Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7150 | 12 | 100SPS | 2 | Single(+2.7 to +3.6) | 0.43mW | 10 | ±4 | SOP | $1.37 | Ultra-Lo Pwr, 2-Ch Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7151 | 12 | 100SPS | 1 | Single(+2.7 to +3.6) | 0.3mW | 10 | ±4 | SOP | $1.37 | Ultra-Low Power, 1-Ch, Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7156 | 12 | 100SPS | 2 | Single(+1.8), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6) | 306µW | - | - | CSP | $1.25 | Ultralow Power, 1.8 V, 3 mm × 3 mm, 2-Channel Capacitance Converter | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7745 | 24 | 90SPS | 1 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±4 | SOP | $4.66 | 24-Bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 1 SE/Diff Capacitive Input Ch for Interface to Dual Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7746 | 24 | 90SPS | 2 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±4 | SOP | $5.01 | 24-bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 2 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Dual Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7747 | 24 | 45.5SPS | 1 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±8 | SOP | $4.66 | 24-bit, Cap-to-Dig Conv w/1 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Single Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD7143 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7143ACPZ-1500RL7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $1.25 | 01/30/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD7143ACPZ-1REEL | 製造中 |