Download 英語データシート Rev 0, 08/2006 (pdf 1360kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD9460: 16ビットA/Dコンバータ、80/105MSPS |
AD9460は、トラック&ホールド回路を内蔵する16ビット、モノリシックのサンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。高性能、小型化、使いやすさを追求して最適化されています。最大105MSPSで動作し、優れたS/N比特性を備えています。計測機器、医療用画像処理、およびベースバンド(<100MHz)やIF周波数を使用するレーダ受信機に最適なデバイスです。
完全な性能動作を実現するには、3.3Vおよび5.0Vの電源と低電圧の差動入力クロックが必要です。ほとんどのアプリケーションでは、リファレンスやドライバ部品を外付けする必要がありません。データ出力はCMOS互換性またはLVDS互換性(ANSI-644規格)を備えており、パターン配線の距離を短くするために電流全体を低減する手段が組み込まれています。
オプション機能により、入力範囲、データ形式選択、出力データ ...続きを見る
AD9460は、トラック&ホールド回路を内蔵する16ビット、モノリシックのサンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。高性能、小型化、使いやすさを追求して最適化されています。最大105MSPSで動作し、優れたS/N比特性を備えています。計測機器、医療用画像処理、およびベースバンド(<100MHz)やIF周波数を使用するレーダ受信機に最適なデバイスです。
完全な性能動作を実現するには、3.3Vおよび5.0Vの電源と低電圧の差動入力クロックが必要です。ほとんどのアプリケーションでは、リファレンスやドライバ部品を外付けする必要がありません。データ出力はCMOS互換性またはLVDS互換性(ANSI-644規格)を備えており、パターン配線の距離を短くするために電流全体を低減する手段が組み込まれています。
オプション機能により、入力範囲、データ形式選択、出力データ・モードなど、各種の選択可能な動作条件を実現できます。
AD9460は鉛フリーの表面実装プラスチック・パッケージ(100ピンTQFP_EP)で提供され、その仕様は工業用温度範囲の-40~+85℃で規定されています。
製品のハイライト
アプリケーション
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD9460-105 | 16 | 105MSPS | 1 | 2.2W |
| AD9261-10 | 16 | 160MSPS | 1 | 375mW |
| AD9262-10 | 16 | 160MSPS | 2 | 675mW |
| AD9268-125 | 16 | 125MSPS | 2 | 788mW |
| AD6645-105 | 14 | 105MSPS | 1 | 1.5W |
| AD9254 | 14 | 150MSPS | 1 | 470mW |
| AD9246-105 | 14 | 105MSPS | 1 | 373mW |
| AD9246-80 | 14 | 105MSPS | 1 | 288mW |
| AD9246-125 | 14 | 125MSPS | 1 | 458mW |
| AD9430-170 | 12 | 170MSPS | 1 | 1.43W |
| AD9433-105 | 12 | 105MSPS | 1 | 1.425W |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9460-105LVDSPCBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 100 | 工業用 | $202.40 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9460-80LVDS/PCBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 100 | 工業用 | $202.40 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9460BSVZ-105 | 製造中 | 100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad | 100 | 工業用 | $57.35 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9460BSVZ-80 | 製造中 | 100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad | 100 | 工業用 | $48.91 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。