OBSOLETE PRODUCT — AD9411:  A/Dコンバータ、170/200 MSPS、10ビット、3.3 V動作

AD9411は、10ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、高性能、低消費電力しかも使い易くデザインされています。この製品は、最大200 MSPSの変換レートで動作し、ワイドバンド・キャリアとブロードバンド・システムで、優れたダイナミック性能を持つように最適化されています。トラック&ホールド(T/H)やリファレンス電圧などの必要なすべての機能を内蔵しており、完全な変換ソリューションを提供します。

このADCは、フル性能動作のために3.3 Vの電源と差動サンプリング・クロックを必要とします。デジタル出力はLVDS互換で、2の補数、オフセット・バイナリ・フォーマットの両方をサポートしています。データ用クロック出力が、出力データを取りやすくするために用意されています。

AD9411は最新のBiCMOSプロセスで製造され、100ピン表面実装プラスチック・パッケージ(100 e-PAD TQFP)を採用しており、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって仕様化されています。

    アプリケーション
  • 無線および有線のブロードバンド通信
  • ケーブル・リバース・パス
  • 通信テスト装置
  • レーダーおよび衛星サブ・システム
  • パワー・アンプの線形化


    製品のハイライト
    1. 高性能:SNR:60 dBを維持@200MSPS、70 MHz入力
    2. 低消費電力:200MSPSでわずか1.25mWの消費PS.
    3. 使い易さ:LVSD出力データと出力クロック信号は、従来のFPGAと簡単にインターフェースが可能内蔵リファレンスとサンプル&ホールドはシステム設計における柔軟性を提供単電源3.3 Vを使うだけなので、システムの電源設計を簡素化
    4. 入力範囲外(OR):OR出力ビットは、選択した入力範囲を信号が超えたことを表示します

AD9411:  A/Dコンバータ、170/200 MSPS、10ビット、3.3 V動作

製品概要

AD9411は、10ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、高性能、低消費電力しかも使い易くデザインされています。この製品は、最大200 MSPSの変換レートで動作し、ワイドバンド・キャリアとブロードバンド・システムで、優れたダイナミック性能を持つように最適化されています。トラック&ホールド(T/H)やリファレンス電圧などの必要なすべての機能を内蔵しており、完全な変換ソリューションを提供します。

このADCは、フル性能動作のために3.3 Vの電源と差動サンプリング・クロックを必要とします。デジタル出力はLVDS互換で、2の補数、オフセット・バイナリ・フォーマットの両方をサポートしています。データ用クロック出力が、出力データを取りやすくするために用意されています。

AD9411は最新のBiCMOSプロセスで製造され、100ピン表面実装プラスチック・パッケージ(100 e-PAD TQFP)を採用しており、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって仕様化されています。

    アプリケーション
  • 無線および有線のブロードバンド通信
  • ケーブル・リバース・パス
  • 通信テスト装置
  • レーダーおよび衛星サブ・システム
  • パワー・アンプの線形化


    製品のハイライト
    1. 高性能:SNR:60 dBを維持@200MSPS、70 MHz入力
    2. 低消費電力:200MSPSでわずか1.25mWの消費PS.
    3. 使い易さ:LVSD出力データと出力クロック信号は、従来のFPGAと簡単にインターフェースが可能内蔵リファレンスとサンプル&ホールドはシステム設計における柔軟性を提供単電源3.3 Vを使うだけなので、システムの電源設計を簡素化
    4. 入力範囲外(OR):OR出力ビットは、選択した入力範囲を信号が超えたことを表示します

データシート

置き替え製品

製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。



仕様

Resolution (Bits) 10bit
# Chan 1
Sample Rate 170MSPS
Output Data Format LVDS,Par
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる