シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9281:  8ビットA/Dコンバータ、デュアル、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9281は全機能内蔵型のデュアル・チャンネル、28MSPS、8ビットCMOS A/Dコンバータ(ADC)です。2個のADC間の高精度マッチングが要求されるアプリケーション(例えば、通信アプリケーションのI/Qチャンネル)用として特別に性能が最適化されています。28MHzのサンプリング・レートと広い入力帯域幅は、狭帯域と拡散スペクトルの両方のチャンネルに対応します。2個の8ビット、28MSPS ADC、2個の入力バッファアンプ、1個の電圧リファレンス、マルチプレクサ・デジタル出力バッファを集積化しています。

特長と利点

  • 完全マッチングの取れたデュアルA/Dコンバータ
  • 低消費電力:225mW@3V動作
  • 単電源動作:+2.7~5.5V
  • 微分非直線性誤差:0.1LSB
  • アナログ入力バッファを内蔵
  • リファレンス内蔵
  • S/N比:49.2dB
  • 有効ビット数:7ビット以上
  • SFDR:-65dB
  • ノー・ミッシング・コード保証
  • 28ピンSSOPパッケージ

Functional Block Diagram for AD9281

AD9281 Diagram
Functional Block Diagram for AD9281

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9281: Dual Channel 8-Bit Resolution CMOS ADC Data Sheet  (Rev F, 01/2011) (pdf, 406 kB)  データシート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-741: 位相ノイズの知られざる特性 (Rev. 0, 08/2004)  (pdf, 1076 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
アプリケーション・ノート PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-173: 高速ADC USB FIFO評価用キット  (pdf, 596 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技術関連記事 HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技術関連記事 HTML
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技術関連記事 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD9281 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9281ARS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 4.76 $ 4.52 N  成分表 PCN 購入
AD9281ARSRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 4.52 N  成分表 PCN 購入
AD9281ARSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 4.12 $ 3.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9281ARSZRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 3.91 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる