AD9273: LNA/VGA/AAF/ADC およびクロスポイント・スイッチ、オクタル |
AD9273は、VGA(可変ゲイン・アンプ)、LNA(低ノイズ・プリアンプ)、AAF(アンチエイリアシング・フィルタ)、10~50MSPSの12ビットA/Dコンバータ(ADC)からなるチャンネルを8本備えた、低価格、低消費電力の使いやすい小型デバイスです。
各チャンネルは、42dBのゲイン範囲、完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ終端、52dBの最大ゲイン、ADCは最大変換速度50MSPSとなっています。チャンネルは、小型パッケージが重視されるアプリケーションでの動的性能や低消費電力のために最適化されています。
LNAのシングルエンド/差動ゲインは、SPIから選択できます。LNAの入力ノイズは, 21.3dBのLNAゲイン時1.2nV/√Hz(typ)になり、チャンネル全体の統合入力換算ノイズは、最大ゲイン時で1.4nV√Hzで ...続きを見る
AD9273は、VGA(可変ゲイン・アンプ)、LNA(低ノイズ・プリアンプ)、AAF(アンチエイリアシング・フィルタ)、10~50MSPSの12ビットA/Dコンバータ(ADC)からなるチャンネルを8本備えた、低価格、低消費電力の使いやすい小型デバイスです。
各チャンネルは、42dBのゲイン範囲、完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ終端、52dBの最大ゲイン、ADCは最大変換速度50MSPSとなっています。チャンネルは、小型パッケージが重視されるアプリケーションでの動的性能や低消費電力のために最適化されています。
LNAのシングルエンド/差動ゲインは、SPIから選択できます。LNAの入力ノイズは, 21.3dBのLNAゲイン時1.2nV/√Hz(typ)になり、チャンネル全体の統合入力換算ノイズは、最大ゲイン時で1.4nV√Hzです。15MHzのノイズ帯域幅(NBW)、21.3dBのLNAゲインを仮定すると、入力S/N比はおよそ91dBとなります。CW(連続波)ドップラ・モードでは、LNA出力が、8×8差動クロスポイント・スイッチによって切り替える相互コンダクタンス・アンプを駆動します。スイッチは、SPIによりプログラム可能です。
アプリケーション
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD9212-65 | 10 | 65MSPS | 8 | 800mW |
| AD9252 | 14 | 50MSPS | 8 | 773mW |
| AD9228-65 | 12 | 65MSPS | 4 | 510mW |
| AD9627-80 | 12 | 80MSPS | 2 | 490mW |
| AD9238-65 | 12 | 65MSPS | 2 | 698mW |
| AD9233-105 | 12 | 105MSPS | 1 | 350mW |
| AD9236 | 12 | 80MSPS | 1 | 411mW |
| AD9626-250 | 12 | 250MSPS | 1 | 390mW |
| AD9230-170 | 12 | 170MSPS | 1 | 349mW |
| AD9226 | 12 | 65MSPS | 1 | 500mW |
| AD9233-125 | 12 | 125MSPS | 1 | 425mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9273-50EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 100 | 工業用 | - | 11/21/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9273BSVZ-25 | 製造中 | 100 | 工業用 | $51.00 | 11/21/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9273BSVZ-40 | 製造中 | 100 | 工業用 | $53.00 | 11/21/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9273BSVZ-50 | 製造中 | 100 | 工業用 | $58.00 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる | |
| AD9273BSVZRL-25 | 製造中 | 100 | 工業用 | $51.00 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9273BSVZRL-40 | 製造中 | 100 | 工業用 | $53.00 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD9273BSVZRL-50 | 製造中 | 100 | 工業用 | $58.00 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。