AD9241
製造中14ビットA/Dコンバータ、1.25MSPS、全機能内蔵型、モノリシック
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.33
製品情報
- 低消費電力:60mW
- 単電源:+5V
- 積分非直線性誤差:2.5LSB
- 微分非直線性誤差:0.6LSB
- サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵
- 入力換算ノイズ:0.36LSB
- SINAD:78.0dB
- SFDR:88.0dB
- アウト・オブ・レンジ・インジケータ
- ストレート・バイナリ出力データ
- 44ピンMQFP
AD9241は1.25MSPS、単電源動作の14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。低価格、高速のCMOSプロセスと画期的なアーキテクチャの組み合わせによって、既存のハイブリッド製品と同等の分解能と速度を低消費電力/低価格で提供します。このデバイスは、高性能でローノイズのサンプル&ホールド・アンプとプログラマブル電圧リファレンスをチップ上に集積化した全機能内蔵型のモノリシックA/Dコンバータです。アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に適合するために、外部電圧リファレンスを選択することも可能です。デジタル出力誤差補正ロジック付きの複数段差動パイプライン・アーキテクチャの採用によって、動作温度範囲の全域でノー・ミスコードを保証します。
AD9241の入力は非常に高い柔軟性を備えているので、画像処理、通信、医療およびデータ・アクイジションの各システムとのインターフェースが容易です。真の差動入力構成により、変化する入力スパンのシングルエンドと差動両方の入力インターフェースを実行できます。サンプル&ホールド・アンプ(SHA)は、入力信号(フルスケールまで)を連続的に切り替える多チャンネル・システムのサンプリングにも適していますが、ナイキスト・レートまでの周波数、およびナイキスト・レートを超える周波数でのシングル・チャンネル入力のサンプリングにも適しています。さらに、AD9241はダイレクトIFダウン変換を採用する通信システムにも最適です。その理由は、SHAが差動入力モードのときに0.625MHzの規定ナイキスト周波数をはるかに超える優れた動的性能を備えているためです。
1つのクロック入力を使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリの出力フォーマットで表されます。アウト・オブ・レンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを決定できます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 10
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9241ASZ | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
| AD9241ASZRL | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD9241ASZ | ||
| AD9241ASZRL | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9241ASZ | ||
| AD9241ASZRL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9241ASZ | ||
| AD9241ASZRL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く