AD9239は、クワッド、12ビット、250MSPSのA/Dコンバータで、オンチップに温度センサーと高速のシリアル・インターフェースを備えています。この製品は、最大780MHzまでの入力帯域幅を備えており、高周波数で広いダイナミックレンジを持つ信号のデジタイジングをサポートするように設計されています。出力データはシリアライズされ、指定チャンネルの情報、サンプリングされたコード、エラー・コレクション・コードからなるパケット・フォーマットで提供されます。
このADCは、単電源1.8Vの電源と、サイン波、LVPECL、TTLまたはLVDSなど差動で駆動するクロック入力を必要とします。クロック・デューティ・サイクル・スタビライザは、広い範囲のクロック・デューティ・サイクルで、最高変換速度でのコンバータ性能を維持します。内蔵のリファレンスは、外部デカプリング・コンデンサを必要とせず、SPI制御によって校正可能となっています。
種々のパワーダウンとスタンバイ・モードがサポートされています。このADCの標準的な消費電力は、スタンバイ動作が可能です。デジタル・リンクを伴った動作で、チャンネルあたり145mWです。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、AD9239は鉛フリー/RoHS準拠の72ピンLFCSPパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されています。
製品のハイライト- 4個のADCを小型の省スペース・パッケージに収容
- 内蔵PLLは、単一のサンプリング・クロックでの使用を可能とし、PLL分配とデータ・レート・クロックに対応するまでの逓倍を行います。
- チャンネルあたり最大4.0Gbpsのコードデータ・レートをサポートコーディングは、適切なdcコモンモードを確保するスクランブル機能、組み込みクロックとエラー・コレクションを含んでいます。
- AD9239は1.8V単電源で動作
- 柔軟な同期機能とプログママブルなモードピン
- オンチップ温度センサー アプリケーション
- 通信器レシーバ
- ケーブル・ヘッドエンド装置/M-CMTS
- ブロードバンド無線
- 無線インフラストラクチャ トランシーバ
- レーダーおよび航空サブ・システム
- テスト装置
Close